Expert Test Services

Reibwertprüfung - Prozesssichere Montage von Schraubenverbindungen

Die Schraube ist ein effektives Verbindungselement, trotz ihrer Nachteile. Eine Reibwertprüfung kann diese ausgleichen, das Potenzial maximieren, unsichere Verbindungen und Gefahren eliminieren sowie zusätzliche Kosten vermeiden.


Person bereitet einen Reibungskoeffiziententest am Schreibtisch in einem technischen Prüflabor vor.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Warum ist eine Reibwertprüfung notwendig?

Um korrekte Schraubenverbindungen zu erreichen, ist die Anwendung eines spezifischen Anziehdrehmoments erforderlich, das von Faktoren wie Schraubentyp, Festigkeitsklasse, Oberflächenbehandlung und Schmierung beeinflusst wird.

Standard-Anziehdrehmoment-Tabellen geben Drehmomentwerte basierend auf Reibwerten an, wobei etwa 80 %–85 % der Drehmomentenergie durch Reibung verloren gehen. Nur 15 %–20 % dieser Energie erzeugen effektiv die Klemmkraft, die für die eigentliche Funktion der Schraubenverbindung entscheidend ist.

Variationen im Reibwert können z.B. durch Abweichungen in

  1. Schraubenmaterial
  2. Beschichtungen
  3. Schmierstoffen
  4. Oberflächenrauheit
  5. Gewindetyp

entstehen, was potenziell zu unsicheren Verbindungen führen kann. Eine genaue Reibwertprüfung ist daher unerlässlich, um ein prozesssicheres Anziehdrehmoment festzulegen.

Welche praktischen Vorteile bietet eine Reibwertprüfung?


Netzwerksymbol

Schmierzustand optimieren

Reduktion von Schadensfällen Symbol

Fehler vermeiden

Konsequenzen-Symbol

Reputationsschäden vermeiden


Drehmomentschlüssel-Symbol

Stabile Verbindungen sicherstellen

Transparenz im Prozess-Symbol

Prozesssicherheit erhöhen


Symbol für steigende Produktqualität

Zuverlässigkeit der Anwendung steigern

Reibwertprüfung im technischen Prüflabor von Bossard

Mit umfangreicher Expertise für Verbindungselemente, Produktentwicklung und Fertigungsprozesse führen wir präzise Drehmoment- und Klemmkraftmessungen in unseren hochentwickelten Testlaboren durch. Unsere Testmöglichkeiten umfassen Reibwertprüfungen im Bereich von 0,1 Nm bis 4'000 Nm (M3 bis M36), wobei Vorspannkräfte bis zu 700 kN (70 t) erreicht werden.

Wir prüfen auch spezielle Anwendungen für Verschraubungen, die nicht unter ISO 16047 fallen, aber Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Erhalten Sie Zugang zum Prüflabor von Bossard

Als Experten für Verbindungs- und Materialtechnik führen wir in unseren technischen Laboren eine Vielzahl von Tests durch, die Ihre Qualitätssicherung unterstützen.

Zwei Männer in einem Prüflabor untersuchen eine Nähmaschine auf einem Tisch in einem industriellen Labor mit zusätzlichen Arbeitsplätzen im Hintergrund. Schlüsselbild für Expert Test Services.

Kontaktieren Sie uns für eine Reibwertprüfung

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.