Webnews

R4-25 Drehriegel-Verschluss mit Aktuator und Mikroschalter

Symbiose aus dem Besten des elektronischen und mechanischen Verschluss-Portfolios

Southco R4-25 Aktuator für Schließmechanismen, elektrische Kabel sichtbar.

Neue Southco® Lösungen im Sortiment von Bossard Deutschland

Eine bewährte Anwendung ist grundsätzlich gut, neue Entwicklungen mit verbesserten Eigenschaften und neuen Möglichkeiten sind im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung & Innovation aber unumgänglich. „Das ist insbesondere im Bereich von mechanischen und elektronischen Verschlusslösungen ein permanentes Thema“, weiß Alexander Dobler. Unser Senior Business Development Manager und ausgewiesener „Access Solutions“-Experte:

Bossard Partner Southco® mit Technik, die begeistert

Ob ein Medikamentenschrank in der Medizintechnik oder eine E-Ladesäule, ob Klappen an einem Schließfachsystem oder die Tür an einem Nutzfahrzeug – in einer kaum mehr zu überschauenden Vielzahl von Anwendungen ist Southco® mit Scharnieren und Verschlüssen vertreten.

Dass unser Partner mit seinen Produkten in so vielen Branchen so erfolgreich ist, hat laut Alexander Dobler gute Gründe: „Es ist immer wieder neue Technik, die begeistert, die fortwährend von den Southco® Entwicklungsabteilungen kommt. Dabei werden hier Innovationen und Lösungen kreiert, die auf die drängenden Anforderungen der Kunden und deren spezifischen Ansprüche schlüssige und praktikable Antworten liefern.“

Hohe Schließ-Performance plus komfortable elektronische Betätigung und Status-Überwachung

So auch der neue R4-25 „Rotary“ Schnappriegelverschluss – nach Angaben von Southco® „unser bisher vielseitigsten Modell“. Er punktet nicht nur mit beeindruckender Robustheit (Grenzwert (Mittelwert) 9000 N für Traglast) und hoher Flexibilität bei der Montage (Front- & Seiten-Montage), sondern bringt laut Alexander Dobler „alles mit, was eine intelligente und zeitgemäße Verschluss-Lösung ausmacht.

Insbesondere die Kombination aus

  • der hohen mechanischen Schließperformance (auch bei hohen Zyklenzahlen) mit
  • automatischer Verrastung beim Schließen der Tür oder Klappe sowie
  • einer komfortablen elektronischen Auslösung (mittels Linear-Aktuator mit integriertem Gleichstrommotor und Riegel-Getriebe)
  • bei einem gleichzeitigen hohen Maß an zusätzlicher Sicherheit durch den integrierten Mikroschalter (Überwachung des Verschluss- & Türstatus),

sind unschlagbare Argumente für die neue Verschlusslösung.

Die Vorteile des R4-25 Schnappriegelverschlusses mit Aktuator auf einem Blick:

  • Bewährte und hochbelastbare mechanische Verschluss-Lösung mit automatischer Verrastung.
  • Optional integrierter Gummipuffer bei mobilen Anwendungen mit Vibration.
  • Elektronische Betätigungs-Option mit geringer Stromaufnahme.
  • Aktuator abgedichtet und damit geeignet für Außenanwendungen.
  • Überwachung des Tür- und Verschluss-Status durch integrierten Mikroschalter.
  • Mechanische Notauslöse-Option mit integrierter Bowdenzug-Halterung spart Zeit bei der Installation.
  • Front- oder Seiten-Montage für maximale Flexibilität bei der Montage.
  • Diverse Gehäusematerial- & Anschluss-Stecker Optionen.

Mehr Informationen zu Southco® Verschlüssen und Scharnieren finden Sie auf unserer Markenseite unter nachfolgendem Link.

Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.

Unsere Experten beraten Sie gerne

Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Overlay
Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.