Der R4-50 Rotary hat einfach alles, was eine intelligente und zeitgemäße Verschluss-Lösung ausmacht.
Webnews
Der große Bruder für hohe Belastungen: R4-50 „Rotary“-Verschlussinnovation 2.0
Im Bossard Sortiment: Elektronische Southco®-Neuheit mit Sensor für den rauen Außeneinsatz

Wenn die Vorteile von mechanischen Drehriegelverschlüssen mit denen einer elektromechanischen Verschlusslösung kombiniert werden, kommt als Ergebnis ein „R4“ Rotary-Drehriegelverschluss von Southco® heraus. Der kleine "R4-25" ist laut Alexander Dobler „das vielseitigste Verschluss-Modell und ein Bestseller im Bossard Sortiment“ – jetzt hat er mit dem „R4-50“ einen großen innovativen Bruder für hohe Belastungen bekommen.
Unser Senior Expert Engineering Professional für Zugangslösungen weiter: „Den modernen Mehrwert bieten vor allem auch die Optionen `integrierter Sensor` sowie elektronische Auslösung (zusätzlich zur mechanischen Notauslösung). Der integrierte Mikroschalter detektiert den Schließwinkel oder Schließbolzen in der „Verriegelt“-Position und bietet damit zusätzliche Sicherheit durch die Überwachung des Verschluss- und Türstatus, während der Linear-Aktuator (mit DC-Motor und Riegel-Getriebe) eine komfortable elektronische Auslösung ermöglicht.
Eine Komplettlösung mit FMVSS 206-Konformität
Dazu gehören u.a.:
- eine beeindruckende Robustheit für den rauen Außeneinsatz dank hochfesten Werkstoffen mit korrosionsbeständiger Oberflächenvergütung
- die mechanische Performance der zweistufigen Doppelriegel Verschlusslösung (FMVSS 206 konform) sowie das abgedichtete IP65-/12V-Betätigungselement (Linear-Aktuator) in Kombination mit der Status-Rückmeldung,
- eine hohe Flexibilität bezüglich der relevanten Features durch modulare Bauweise,
- maximaler Komfort bei der Bedienung
- sowie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer (zweimal länger als vergleichbare „Rotary“-Verschlüsse).
„Für das Schließen von Türen und Klappen im gesamten Maschinen- und Fahrzeugbau (z.B. als Motorhauben-Verriegelung von Baumaschinen) – der R4-50 „Rotary“-Drehriegelverschluss ist überall dort zuhause, wo Beanspruchung, Sicherheit, Design, Komfort und last but not least Wirtschaftlichkeit in einer Lösung gefordert sind“, so Alexander Dobler.
Mehr Informationen zu Southco® Verschlüsse und Scharniere finden Sie auf unserer Markenseite unter nachfolgendem Link.

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.