Natürlich sind die Materialien auch vielfach geprüft u.a. für Anwendungen in Schienenfahrzeugen, für elektrische Anlagen in Schiffen oder generell für Kabelführungs- und Kabelmanagementsysteme.
Webnews
Neu und exklusiv bei Bossard: 2-Lock Kabelbinder mit Doppelsperrzunge
Noch stärker, noch zuverlässiger, noch sicherer

1954 beantragte der US-Amerikaner George M. Rapata ein Patent auf Kabelbinder aus Kunststoff, das ihm sechs Jahre später erteilt worden ist.
2025 hat „die Evolution der Kabelbinder einen nächsten, bahnbrechenden Schritt getan“, so Jan Oelmaier, „und zwar zum patentierten 2-Lock Kabelbinder mit Doppelsperrzunge der Marke Elematic®“. Unser Produkt- und Projektmanager Elektrotechnik bei Bossard Deutschland unterstreicht die „fünf wichtigsten Vorteile“ der Neuheit im Bossard-Sortiment:
- Die Doppelzahnverriegelung sorgt für eine Haltekraft bis zu 80 kg / 780 N und damit 53 Prozent mehr Zugfestigkeit als herkömmliche Kabelbinder. Sie ermöglicht eine doppelte Verriegelung auf beiden Seiten der Kabelbinder für eine ultimative Straffung der Bündel.
- Das spezielle Verschlusssystem aus rostfreiem VA4, das während des Herstellungsprozesses direkt in den Kopf eingearbeitet wird, ermöglicht höchste Vorformungen und Zuverlässigkeit. Der Doppelkäfig aus INOX-Stahl AISI 316 steht für absolute Sicherheit.
- Der garantierte Einsatz der Kabelbinder reicht von - 40 °Celsius bis + 85°Celsius.
- Die 2-LOCK Kabelbinder gibt es in „natur“ und in „schwarz“. Die schwarze Variante ist UV-beständig, was ein dauerhaften Einsatz im Außenbereich ermöglicht.
- Das glatte Profil ohne Verzahnung bietet eine stufenlose Einstellung über die Länge des Kabelbinders und immer eine korrekte Spannung für jeden Bündeldurchmesser.
Daneben zeichnen sich die 2-Lock Kabelbinder durch eine sehr hohe Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette, Derivate und auch in Grenzen gegen Basen und Säuren aus. Sie sind zudem schwer entflammbar und frei von Halogen und Silikon.
Schließlich: Aufbewahrt werden die 2-Lock Kabelbinder im mitgelieferten, wiederverschließbaren Beutel, der jeglichen Verlust nach dem ersten Öffnen vermeidet und die Eigenschaften der Kabelbinder erhält.

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.