Meine Kollegen und ich beraten gerne zu alternativen Verbindungslösungen, innovativen Entwicklungen oder spezifischen Werkstoffanforderungen. Sollte es die beste Lösung für eine Anwendung noch nicht geben, so werden wir diese konstruieren.
Webnews
Bossard Deutschland erweitert Sortiment: Noch mehr EMV-Kabelverschraubungen
Ebenfalls neu: FASTEKS® Kabelverschraubungen ohne Gewinde für die Schnellmontage

Ob in industriellen Anlagen, im Maschinenbau oder in der Gebäudetechnik, ob in Schaltschränken oder generell an Gehäusen mit Leiterplatten: Kabelverschraubungen dienen nicht nur der sicheren, zugentlasteten Führung und Fixierung von Kabeln, sie dichten u.a. auch gegen Feuchtigkeit, Öl und Staub ab und schützen vor mechanischen Belastungen und anderen Umwelteinflüssen. „Die richtige Auswahl und Anwendung von Kabelverschraubungen ist deshalb mitentscheidend für die Betriebssicherheit und Langlebigkeit elektrischer Systeme“, unterstreicht Jan Oelmaier, Experte für Elektrotechnik bei Bossard Deutschland.
Daher haben wir das Sortiment an FASTEKS® Kabelverschraubungen nochmals entscheidend erweitert. Jan Oelmaier nennt hier u.a.:
FASTEKS® FCG Fix BN 23170, eine Kabelverschraubung ohne Gewinde für die Schnellmontage in 18 Produktvarianten für Klemmbereiche von fünf bis 28mm. Mit ihr verzichtet man auf herkömmliche Anschlusstechniken per Gewinde und Gegenmutter, der patentierte Einrastmechanismus ermöglicht bei der Montage eine Zeitersparnis von bis zu 70 Prozent. Wichtig sind laut unserem Experten die IP-Schutzklassen IP66 / IP68, die bedeuten, dass die Kabelverschraubungen auch unter extremen Bedingungen zuverlässig abdichten.
FASTEKS® FCG EMC3 BN 23167, FASTEKS® FCG EMC3 L BN 23168, FASTEKS® FCG EMC4 BN 23169 sind EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium (Standard und Lang) mit Schutzklassen IP66 / IP68 / IP69K und in Produktvarianten mit Klemmbereichen von drei bis 53mm. Jan Oelmaier: „Mit der EMV-Verschraubung für die elektromagnetische Verbindung zwischen Kabelschirm und Masse (Erdung) am Gehäuse wird ein geschlossener Faraday'scher Käfig erzeugt, aus dem weder Störsignale entweichen noch in diesen eindringen können. Neben der hervorragenden elektromagnetischen Abschirmung bis in hohe Frequenzbereiche und unter härtesten Umgebungsbedingungen punkten unsere EMV-Verschraubungen auch durch die einfache Handhabung und Montage.“
Neu in unserem Sortiment sind neben den Kabelverschraubungen
- FASTEKS® FGM BN 23176-Gegenmuttern mit Flansch
- FASTEKS® FDAE BN 23161 Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro und Elektronikgehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen und für die konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
- FASTEKS® FDAE Fix BN 23160 Druckausgleichselement ohne Gewinde für die Schnellmontage.
Wir haben aber noch viel mehr als das sukzessiv wachsende Sortiment von Standardprodukten zu bieten.
Mehr Informationen zu Kabelverschraubungen und Elektrotechnik erhalten Sie unter nachfolgendem Link:

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.