Wie kann ich diese Klappe möglichst einfach und sicher schließen? Da komme ich ja kaum hin! Der Verschluss sollte sicher und dicht verriegeln und zuverlässig sein.
Webnews
Neu im Bossard Sortiment! N5 „Lift & Turn“ Kompressionsverschlüsse von Southco®
Auch unter schwierigen Bedingungen leicht zu erkennen und zu bedienen

Wenn sich Design und Funktionalität perfekt miteinander verbinden. Mit dem neuen N5 „Lift & Turn“ (Dreh-Hebe-)Kompressionsverschlüssen im Sortiment von Bossard Deutschland ist unserem Herstellungspartner Southco® genau dieser Maxime gefolgt – und hat einen Verschluss entwickelt, der sowohl einfach und komfortabel in der Bedienung ist als auch seine Aufgabe „dichtes und vibrationsbeständiges Schließen“ in anspruchsvollen Anwendungen perfekt erfüllt.
Oftmals steht bei der Nutzung von Verschlüssen die Ergonomie im Weg, wie Alexander Dobler weiß. Der Senior Expert Engineering mit ausgewiesener „Access Solutions“-Expertise sieht den herausragenden Vorteil des N5 „Lift & Turn“ Kompressionsverschlusses im Design des Hebe- und Drehgriffs, der – breit und markant – auch unter schwierigen Bedingungen leicht zu erkennen und selbst mit Handschuhen ohne Probleme zu bedienen ist – gepaart mit der zuverlässigen Funktion unter schwierigen Bedingungen.
Geringer Platzbedarf macht das Beste aus dem vorhandenen Raum
„Lift & Turn“, Heben und Drehen. Wie die anderen Mitglieder der Southco® Kompressionsverschluss-Familie ist der N5 „Lift & Turn“ vibrationsbeständig und dichtet auch in den anspruchsvollsten Anwendungen sicher gegen Wasser und Staub ab. So kann der Benutzer effizient arbeiten, während der Kompressionsverschluss seine Ausrüstung bzw. empfindliche interne Komponenten schützt. Alexander Dobler weiter: „Diese Eigenschaften werden vereint in einem einzigen Verschluss mit der kleinstmöglichen Grundfläche, so dass Designer ihre Raumeffizienz maximieren können, ohne Abstriche bei der Ergonomie oder Sicherheit machen zu müssen.“
Schließlich: Für den N5 „Lift & Turn“ Kompressionsverschluss gibt es mehrere schlüsselbetätigt abschließbare, nicht abschließbare sowie auch werkzeugbetätigte verriegelbare Optionen. Die Griffschale besteht aus glasfaserverstärktem Nylon, während man beim Zinkdruckguss-Griff zwischen einer schwarz pulverbeschichteten oder einer verchromten Oberfläche wählen kann. Der Haltebereich ist von 17mm bis 52mm einstellbar und somit aufgrund der modularen Anpassbarkeit höchst flexibel einzusetzen.

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.