Tests zeigen, dass PEM® RT-Abstandshalter Federringe und Schraubensicherungen deutlich übertreffen.
Webnews
Neu: PEM RT®-Sicherungsgewinde für PEM®-Abstandsbuchsen zum Einpressen
Vibrationsbeständige Gewindetechnologie / Korrekte Platzierung von Leiterplatten im Gehäuse

Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung und Effizienz sind die Hauptkriterien elektronischer Geräte, für die eine Leiterplatte (Printed Circuit Board PCB) per se, aber auch deren korrekte Platzierung bzw. Anbringung im Blechgehäuse entscheidend ist. „Und hier kommt dem Thema ‚Abstände‘ eine besondere Bedeutung zu“, so Matthias Kreuter. Für die Herstellung und den Betrieb von PCBs in Blechgehäusen gebe es zu beachten:
- Genügend Abstand zum Gehäuse, um die Stabilität und die Wärmeableitung zu verbessern.
- Montage der Leiterplatten an der Produktstruktur für Stabilität und elektrische Isolierung.
- PCB-Designvorgaben hinsichtlich Funktion und mechanischen Abmessungen des Gehäuses.
- Abstandshalter, die gleichzeitig Luftzirkulation verbessern, Temperatur senken und eine elektrische Isolation bieten.
Der Experte für „Clinching“ bei Bossard Deutschland führt hier als bewährte Lösung PEM®-Abstandsbuchsen zum Einpressen an, denn: Die Befestigungselemente mit bewährtem Clinch-Design lassen sich dauerhaft in dünne Metallbleche mit einer Dicke von bis zu t=0,63 mm montieren.
Noch einen Schritt weitergedacht: PEM®-Abstandsbuchsen zum Einpressen sind jetzt mit PEM RT®-Sicherungsgewinden erhältlich, die eine Reibung proportional zur Klemmkraft erzeugen, die durch das Anziehen der Schraubverbindung entsteht. Die zugehörige Schraube lässt sich zunächst frei eindrehen, bis Klemmkraft aufgebracht wird, und verriegelt dann dank eines modifizierten Flankenwinkels sicher, was heißt: Ein vibrationsbedingtes Lösen wird verhindert.
Neben der „überlegenen Vibrationsbeständigkeit“ führt er als weitere Vorteile die freilaufende Montage, die unbegrenzte Wiederverwendbarkeit der Sicherungsfunktion und die Drop-In-Kompatibilität (verwendet dasselbe Montageloch und Montagewerkzeug wie Standard-Abstandshalter) der PEM® RT-Abstandshalter an.
Die neuen PEM® RT-Abstandshalter erweitern bzw. ergänzen das Sortiment von Bossard, weitere Typen von Distanzhaltern sind:
SNAP-TOP® Abstandshalter für eine schraubenlose Montage (Einclipsen) können in metallischen Materialien verwendet werden. Sie ermöglichen ein schnelles Anbringen und Lösen von Komponenten und können die Verwendung von Schrauben bei der Montage von Blechen oder Leiterplatten durch eine Einrast-/Clip-Funktion überflüssig machen.
PEM® SMT-fähige Abstandsbuchsen sind gegurtet und wurden speziell für die Montage auf Leiterplatten entwickelt. Sie sind mit oder ohne Klebepunkt erhältlich und werden durch Löten in sowohl durchkontaktierte als auch nicht durchkontaktierte Bohrungen gesetzt. Bei diesem Verfahren besteht keine Gefahr einer Beschädigung der Leiterplatte.

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.