Ausfallsichere Verriegelung, korrosionsbeständiges Design und einfache Integration machen Cam-Safe® Erdungsverbinder ideal für raue Umgebungen.
Webnews
Cam-Safe® Erdungsverbinder für schnelle und sichere Erdung in kritischen Umgebungen
Von der Bundeswehr offiziell in der Verteidigungsgeräte-Norm (VG-Norm) gelistet

Stets das Ganze im Blick: Erdungsbolzen oder Erdungsmutter plus speziell angepasstes, intelligentes Akku-Installationswerkzeug – mit seinem systembasierten Ansatz sorgt der Cam-Safe® Erdungsverbinder aus unserem Sortiment nicht nur in vielen Branchen für eine schnelle und sichere Erdung in kritischen Umgebungen bzw. Elektro-Risiko-Anwendungen, sondern stellt die Qualität über den kompletten Lifecycle eines Produkts sicher.
Durchgängige Qualitätskontrolle inklusive
„Von Grund auf neu entwickelt, um alle Prozesse so einfach, unkompliziert und sicher wie möglich zu gestalten, definiert der Cam-Safe® Erdungsverbinder – von der umfassenden Prozessunterstützung zur Minimierung von Ausfallrisiken in der Fertigung bis zur Archivierung der Prozessdaten zur späteren Rückverfolgbarkeit – den Industriestandard für die sicherheitskritische elektrische Erdung neu“, unterstreicht Simon Mahle.
Unser Experte weiter: „Die Cam-Safe® Erdungsverbinder sind mittlerweile auch von der Bundeswehr offiziell in der Verteidigungsgeräte-Norm (VG-Norm: VG96953 und VG95236) gelistet – was große Möglichkeiten für breitere Anwendungen in der Verteidigungsindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie anderen Branchen mit hohen Anforderungen eröffnet.“
Eine ausfallsicherer Verriegelungsmechanismus zur Verhinderung einer versehentlichen Trennung, das robuste, korrosionsbeständige Design für raue Bedingungen und die einfache Integration in neue und bestehende Systeme sind weitere Argumente, mit denen Cam-Safe® Erdungsverbinder punkten.
Zur Technik: Jedes Befestigungselement besteht aus zwei Komponenten: einem Zugbolzen oder einer Mutter und einem Kontaktring. Bei einem kraftkontrollierten, patentierten Montageprozess mit intelligentem Montagewerkzeug dehnt sich der Kontaktring innerhalb des Plattenlochs aus und bildet eine dauerhafte Verbindung mit vibrations- und manipulationssicheren Oberflächenkontakt. Zudem gibt es einen Reparaturprozess zur Korrektur fehlerhafter Installationen oder zur Behebung von Schäden. Die Stabilität und Sicherheit der Verbindung bleiben dabei gewährleistet.
Cam-Safe® Erdungsbolzen und der Erdungsmuttern mit Barcode-Funktionalität
Je nach Anwendung und spezifischen Anforderungen hat man (in den Größen M6, M8 und M10 und für Materialstärken von 1,5 mm bis 5 mm) die Wahl zwischen Erdungsbolzen und Erdungsmuttern.
Der Erdungsbolzen in diversen Materialausführungen und in Varianten für den Verbau in Aluminium und Edelstahl besitzt dank einzigartiger Kontaktfunktion eine überlegene Lebensdauerleistung. Dies zeichnet auch die Erdungsmutter aus, die eine Erdungsverbindung ermöglicht, bei der herkömmliche Schrauben verwendet werden können. Ob Bolzen oder Mutter, beide besitzen einen Barcode auf der Verpackung, den wiederum dem Installationswerkzeug via Barcodeleser eine automatisierte Programmzuordnung und damit eine sichere und schnelle Einstellung der Installationsparameter ermöglicht.
Simon Mahle: „Neben effizienter Installation, Setzprozesskontrolle sowie Reparatur-/Wartungslösungen entspricht das System nicht nur dem spezifizierten, elektrischen Anschluss mit der erforderlichen Strombelastbarkeit, sondern bietet zudem zukunftsfähige Möglichkeiten der Prozessintegration in die MRP-Systeme der Kunden.“

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.