Die richtige Auswahl und Anwendung von Kabelverschraubungen ist deshalb mitentscheidend für die Betriebssicherheit und Langlebigkeit elektrischer Systeme.
Webnews
Kabelverschraubungen und Schrumpfschläuche
Lösungen für dichte Gehäuse und geschützte Elektronik

Elektrotechnik und das Thema „Dichtigkeit“ treffen unweigerlich zusammen am Gehäuse von Elektroinstallationen. Sie müssen bereits im geschützten und noch mehr im ungeschützten Außenbereich den unterschiedlichsten äußeren Einflüssen widerstehen – und sie müssen die empfindliche Technik vor Staub und Flüssigkeiten schützen.
„Wenn es darum geht, ein Gehäuse bzw. ein Bauteil dicht zu halten, rücken neben dem Material und der Konstruktion der Gehäuse die Verbindungs- und Befestigungselemente sowie Verschlüsse und Riegel in den Fokus“, weiß Jan Oelmaier, unser Experte „Elektrotechnik“. Zu seinem Beratungs- und Tätigkeitsbereich gehören Kabelverschraubungen, Kontaktteile, Kabelbinder, Kabelbefestigungen, industrielle Gehäusetechnik, Kabelschutz, Schrumpftechnik und einiges mehr.
Wie alle unsere Bossard Experten ist Jan Oelmaier ein überzeugter Teamplayer. Der Vorteil für unsere Kunden: Dank der engen Zusammenarbeit der Bossard Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen greift er auf die umfassende, und dennoch sehr tiefe fachliche Expertise zurück, die eine Anwendung und seine spezifischen Anforderungen benötigen. Zusätzlich ermöglichen langjährige Kooperationen mit Herstellungspartnern in Verbindung mit dem Bossard Know-how individuelle Lösungen, passgenau für die Bedürfnisse des Kunden entwickelt.
Im Falle „dichter Gehäuse“ kommt dies laut Jan Oelmaier beim Industriegehäuse selbst zum Tragen, hier stellen wir durch unseren Partner Spelsberg für jede noch so anspruchsvolle Einbausituation speziell entwickelte Alternativen zur Verfügung.
Hier wie natürlich auch bei den Verbindungs-, Befestigungs- und Verschlusslösungen kommt den IP (Ingress Protection)-Schutzklassen eine besondere Bedeutung zu. Sie sind nach DIN 60529 gekennzeichnet, ihre Einhaltung muss mit entsprechenden Tests belegt werden. Angesichts der Vielzahl von Applikationen haben wir bei Bossard ein umfassendes Sortiment mit den nötigen IP-Schutzklassen, u.a. sind dies PEM® IFH-Bolzen™, die dichtenden Tubtara® Blindnietmuttern mit Unterkopfbeschichtung, POP® Vgrip® Blindniete und Southco® Kompressionsverschlüsse.
Schrumpfschläuche mit Innenkleber für beständige Abdichtungen
Aus dem Bereich Elektrotechnik von Jan Oelmaier kommen mit besonderem Fokus auf „Dichtigkeit“ noch Kabelverschraubungen und Schrumpfschläuche hinzu. Bei Letztgenannten sind es die Varianten mit Innenkleber, auch Dualschlauch genannt, die für wasserdichte und beständige Abdichtungen sorgen. Generell bieten Schrumpfschläuche eine einfache und sichere Lösung für die Isolierung und den Schutz von Leitungen, Kabeln, Anschlüssen, Klemmen und Komponenten. Diese flexiblen Schläuche verkleinern sich bei Erwärmung im Durchmesser und nehmen in der Stärke zu – und schrumpfen dadurch fest um das Kabel oder den Anschluss, hervorragende Isoliereigenschaften inklusive. Im Bossard Sortiment gibt es Schrumpfschläuche aus Polyolefin (POX) in verschiedenen Ausführungen, mit unterschiedlichen Schrumpfraten und spezifischen Eigenschaften.
Kabelverschraubungen: Sortiment nochmals entscheidend erweitert
Ob in Schaltschränken oder generell an Gehäusen mit Leiterplatten: Kabelverschraubungen dienen nicht nur der sicheren, zugentlasteten Führung und Fixierung von Kabeln, sie dichten u.a. auch gegen Feuchtigkeit, Öl und Staub ab und schützen vor mechanischen Belastungen.
Und wir bei Bossard haben unser Sortiment an Kabelverschraubungen nochmals entscheidend erweitert:
- FASTEKS® FCG Fix BN 23170, die mit IP-Schutzklassen IP66 / IP68, auch unter extremen Bedingungen zuverlässig abdichten. Mit dieser Kabelverschraubung verzichtet man auf herkömmliche Anschlusstechniken per Gewinde und Gegenmutter, der patentierte Einrastmechanismus ermöglicht bei der Montage eine Zeitersparnis von bis zu 70 Prozent.
- FASTEKS® FCG EMC3 BN 23167, FASTEKS® FCG EMC3 L BN 23168, FASTEKS® FCG EMC4 BN 23169 sind EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium (Standard und Lang) mit Schutzklassen IP66 / IP68 / IP69K und in Produktvarianten mit Klemmbereichen von drei bis 53mm. Jan Oelmaier: „Mit der EMV-Verschraubung für die elektromagnetische Verbindung zwischen Kabelschirm und Masse (Erdung) am Gehäuse wird ein geschlossener Faraday'scher Käfig erzeugt, aus dem weder Störsignale entweichen noch in diesen eindringen können. Neben der hervorragenden elektromagnetischen Abschirmung bis in hohe Frequenzbereiche und unter härtesten Umgebungsbedingungen punkten unsere EMV-Verschraubungen auch durch die einfache Handhabung und Montage.“
Bossard hat aber noch viel mehr als das sukzessiv wachsende Sortiment von Standardprodukten zu bieten. Jan Oelmaier: „Meine Kollegen und ich beraten gerne zu alternativen Verbindungslösungen, innovativen Entwicklungen oder spezifischen Werkstoffanforderungen. Sollte es die beste Lösung für eine Anwendung noch nicht geben, so werden wir diese konstruieren.“

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.