Besondere Herausforderungen sind die Einsparung von wertvollem Platz und die Verringerung teurer Produktionsschritte.
Webnews
C-Teile in und an Schaltschränken, Teil 1: Elektrotechnik
Umfangreiches Bossard Sortiment mit Kabelverschraubungen, Schrumpftechnik und mehr

Sie sind das „Herz“ vieler Maschinen, Anlagen und nicht zuletzt von Rechenzentren: Schaltschränke in allen Größen und Ausführungen beherbergen – ob als stehendes Gehäuse oder an der Wand montiert – in zahlreichen Branchen und Industrien die elektrischen und elektronischen Komponenten, die u.a. für einen reibungslosen Betrieb sorgen.
„Das Gehäuse selbst mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, doch ein Schaltschrank verbirgt nicht nur jede Menge komplexer Elektronik, er stellt auch besondere Herausforderungen an die kleinsten Teile, die hier verbaut werden und dabei die unterschiedlichsten Funktionen erfüllen müssen“, untermauert Jan Oelmaier, unser Experte „Elektrotechnik“ bei Bossard Deutschland.
Wir stellen neben der Fachkompetenz unserer Spezialisten ein umfangreiches Standard-Sortiment an Verbindungs-, Befestigungs-, Montage und Verschlusstechnik sowie nach Bedarf individuelle Produktanpassungen und spezifische Sonderlösungen zur Verfügung, die für die Konstruktion und den Bau von Schaltschränken notwendig sind.
Besondere Herausforderung: Wenig Platz
Neben den Anforderungen u.a. an Qualität, Dichtigkeit, Zuverlässigkeit, einfacher Montage sowie verschiedenen Halte- und Schutzfunktionen nennt Jan Oelmaier insbesondere „die Einsparung von wertvollem Platz und die Verringerung teurer Produktionsschritte“. Und genau hier punkten die Produkte und Lösungen von Bossard. Z.B. ermöglicht die einseitige Installation die platzsparende Konstruktion und macht die Möglichkeit der Installation auf beschichteten Oberflächen etliche manuelle Schritte überflüssig.
Qualitätsprodukte von Premium-Herstellungspartnern
Zu unserem Selbstverständnis gehört das interdisziplinäre Teamplay und langjährige Kooperationen mit Herstellungspartnern, so dass auch mit Blick auf Schaltschränke „alle Bereiche von C-Teilen abgedeckt und individuelle Lösungen, passgenau für die Bedürfnisse des Kunden, entwickelt werden können“, so Jan Oelmaier. Zu seinem Beratungs- und Tätigkeitsbereich gehören explizit Kabelschutz, Kabelverschraubungen, Kontaktteile, Kabelbinder, Kabelbefestigungen, industrielle Gehäusetechnik, Schrumpftechnik und einiges mehr.
Als smarte Lösungen für die Elektrotechnik nennt er konkret u.a.:
- Verdrahtungskanäle, die empfindliche Kabel anordnen, Freiräume in den Gehäuseecken nutzen und können je nach Anwendung erhebliche Platzvorteile ermöglichen.
- Das bedeutet: Weniger Materialkosten, größere Flexibilität und schnellere Installation bzw. Wartung.
- Kabeldurchführungsplatten und -leisten für eine prozessoptimierte, werkzeugfreie und platzsparende Montage. Sie sind ideal für die Einführung von vorkonfektionierten Kabeln.
- ecosyn® SEF Kontaktverschraubungen, die vibrationsbeständig und nahezu unbeeindruckt von äußeren Belastungen und Temperaturschwankungen die Betriebssicherheit gewährleisten.
- Erdungsbolzen und -muttern für eine schnelle und sichere Erdung in kritischen Umgebungen.
- Presskabelschuhe für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Auch verfügbar für Aluminium-Kupferverbindungen, ausgeführt mit Pressmarkierungen zur leichteren Verarbeitung.
- FASTEKS® Kabelverschraubungen: Sie sorgen für eine schnelle und komfortable Installation für Anwendungen mit schwer zugänglichen Stellen.
- Feingeflechtschläuche, geschlitzt und selbstschließend, erleichtern den Einzug eines vormontierten Kabels.
- Kabelbinder, halogen- und silikonfrei, zum Bündeln von Kabel und Leitungen bei Betriebstemperaturen von -40°C bis +85°C. Und in Edelstahl A4 sogar von -60°C bis +300°C.
Jan Oelmaier: „Meine Kollegen und ich beraten gerne zu alternativen Verbindungslösungen, innovativen Entwicklungen oder spezifischen Werkstoffanforderungen. Sollte es die beste Lösung für eine Anwendung noch nicht geben, so werden wir diese konstruieren.“
Mehr Informationen zu Bossard Lösungen für die Elektrotechnik finden Sie auf unserer Webseite unter nachfolgendem Link.
Elektrotechnik