Neben dem Standard-Sortiment an Einpressbefestigern stellt Bossard nach Bedarf individuelle Produktanpassungen und spezifische Sonderlösungen zur Verfügung, die für die Konstruktion und den Bau von Schaltschränken und Leiterplatten notwendig sind.
Webnews
C-Teile in und an Schaltschränken, Teil 2: PEM® Einpresstechnik
287 verschiedene Einpressbefestiger in zahlreichen Varianten im Bossard Sortiment

Ganz egal, ob man Verbindungs- und Befestigungselemente für Schaltschränke, Leiterplatten (von Servern, Switches und Routern bis hin zur 5G-Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentren) oder für jede denkbare Datenkommunikations- oder Telekommunikationsanwendung benötigt: Einpressbefestiger unseres Herstellungspartners PEM® sorgen für robuste Gewinde und zuverlässige Montagepunkte.
„Dabei kann der Oberbegriff ‚Einpressbefestiger‘ durchaus etwas irreführen“, meint Matthias Kreuter, „denn: Das PEM® Sortiment ist unglaublich breit und vielfältig – und bietet sowohl für metallische Werkstoffe als auch für Printplatten und andere Kunststoffe bewährte und innovative Lösungen für die höchsten Ansprüche an dauerhafte Verbindungen“.
Unser Experte im Bereich Einpresstechnik weiß dabei um die Vorteile, wenn sich Ingenieure, Techniker und Entwickler in Fertigungsbetrieben und Konstruktionsbüros frühzeitig die nötige Expertise in „der gerne übersehenen Verbindungstechnik“ mit ins Boot holen: „Vielfach weiß man gar nicht, welche folgenschwere und nicht selten sehr teuren Fehler man bei sogenannten C-Teilen und ihrem Einsatz begehen kann. Diese hat man oft wegen des Fokus auf das ganze Produkt gar nicht oder zu spät auf dem Schirm – und wundert sich dann, wenn zum Schluss etwas nicht oder nicht wie gewünscht funktioniert.“
Zeit und Geld sparen, Beschädigungen am Material verhindern
Die Liste der Argumente ist lang: Einpressbefestiger überzeugen mit tragfähigen Montagepunkten sowie hohen Ausdrück- und Verdrehkräften. Sie sind zudem sauberer in der Verarbeitung als traditionelle Befestigungsmethoden wie Punktschweißen – und das, ohne das Werkstück zu beschädigen oder zu verformen. Darüber hinaus ermöglicht der einfache Installationsprozess Kosteneinsparungen und kürzere Montagezeiten.
PEM® Einpressmuttern/-sicherungsmuttern, Einpressabstandsbuchsen (mit/ohne Gewinde), Einpressgewindebolzen, Positionierstifte, Unverlierbare Schrauben, Einpresserdungsfahnen, SpotFast® Verbinder, Einnietmuttern, microPEM®-Befestigungslösungen, Einpresswinkelverbinder, und einiges mehr in den verschiedensten Ausführungen und Größen.
Die Vorteile von PEM® Einpressbefestigern, Teil 2: Sie sind positionsgenau und extrem belastbar (auch in dünnen Blechen ab 0,6 mm), es sind weder eine spezielle Behandlung des Vorlochs noch ein Nacharbeiten des Gewindes notwendig – und sind schließlich ideal für beschichtete Oberflächen.
Der richtige Einpressbefestiger für die jeweilige Aufgabe.
Für Schaltschränke und Leiterplatten nennt der Bossard Experte „aus einer Vielzahl“ einige ausgewählte Produkte, die einerseits für spezifische Anforderungen und andererseits „für die Innovationskraft des Doppels PEM® und Bossard“ stehen:
PEM® Einpressbefestiger. Die unverlierbaren Muttern und Bolzen beschränken die Anzahl der Teile auf ein Minimum und vermeiden die Risiken im Zusammenhang mit losen Teilen, die herausfallen und interne Komponenten beschädigen könnten.
PEM® IFH-Bolzen™. Die Einpressbolzen mit bündigem Kopf wurden speziell für den Schutzstatus IPX7 und IPX9K entwickelt und tragen dazu bei, dass elektronische Komponenten, Gehäuse und empfindliche Bauteile vor Feuchtigkeit und Hochdruckreinigung geschützt werden.
PEM® SNAP-TOP® Abstandshalter für eine schraubenlose Montage (Einclipsen) können in metallischen Werkstoffen sowie Kunststoffen und Leiterplatten verwendet werden. Sie ermöglichen ein schnelles Anbringen und Lösen von Komponenten und können die Verwendung von Schrauben bei der Montage von Blechen oder Leiterplatten durch eine Einrast-/Clip-Funktion überflüssig machen.
PEM® RT-Abstandshalter. Neben der überlegenen Vibrationsbeständigkeit sind weitere Vorteile die freilaufende Montage, die unbegrenzte Wiederverwendbarkeit der Sicherungsfunktion und die Drop-In-Kompatibilität (verwendet dasselbe Montageloch und Montagewerkzeug wie Standard-Abstandshalter).
PEM® ReeFast® SMT-Lötbefestiger (diverse Ausführungsarten) werden gegurtet auf Spulen geliefert, die mit den vorhandenen automatischen SMT-Bestückungsautomaten montiert und anschließend im Reflowprozess verlötet werden.
microPEM®-Befestigungslösungen sind eine schnelle und vibrationsbeständige Alternative zu Schrauben. Sie sorgen aufgrund der diagonalen Rändelung für eine starke Verbindung von zwei Teilen ohne Gewindeschneiden. Kegelförmige Spitze gewährleistet eine vereinfachte Montage.
PEM® eConnect: Diverse Einpresselemente zur Stromübertragung sowie die Verbindung von Sammelschienen (Busbars) aus Kupfer und Aluminium mit geringsten Übergangswiderständen.

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.