Webnews

Einpressmaschine 824™ eDrive™ und T-Serie 5 von Haeger® als Highlights

PEM®, Haeger® und Bossard Deutschland zeigen in Hannover Bewährtes und Innovationen

Drei Haeger® by PEM® Einpressmaschinen auf blauem Hintergrund, darunter eine automatisierte Anlage, mit Haeger®-, PEM®- und EUROBLECH-Logos.

Über 1.300 Aussteller aus 39 Länder haben sich für die EUROBLECH 2026 auf dem Messegelände Hannover angemeldet, einer davon ist PennEngineering®. In Halle 12, Stand H145 der internationalen Technologiemesse für Blechbearbeitung präsentiert vom 20. bis 23. Oktober der führende Spezialist im Bereich der Einpresstechnik neben den neuesten PEM®-Befestigungselemente insbesondere die aktuellen Entwicklungen seiner Einpressmaschinen.

Traditionelle Verstärkung für das Stand-Team reist aus Illerrieden an. Unsere ausgewiesenen Experten von Bossard Deutschland – allen voran Horst Sälzle und Marcus Ritter – kennen nicht nur die Maschinen und Produkte wie ihre eigene Westentasche, sie haben auch aus ihrer täglichen Praxis heraus die Anforderungen der Kunden sowie die Wirtschaftlichkeit und Gesamtbetriebskosten im Blick.

Einpressmaschinen aus nächster Nähe in Aktion erleben

Horst Sälzle: „Es ist für alle blechverarbeitenden Unternehmen eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich aus der Nähe davon zu überzeugen, wie man mit dem integrierten „Doppel“ PEM® und Haeger® Produkten und Maschinen eine Gesamtsystemlösung zur Arbeitsoptimierung, Qualitätsverbesserung und Produktivitätssteigerung an die Hand bekommt.“

Der Clou auf der EUROBLECH: Live-Vorführungen zeigen anschaulich, wie (nicht nur) die Haeger® 824™ eDrive™ funktioniert.
Porträt von Marcus Ritter, Mann mit dunklem Hemd

Head of Products & Services

Für maximale Leistung bei gleichzeitig hoher Nachhaltigkeit

Ein besondere Höhepunkt auf der Messe ist die Haeger® 824™ eDrive™. Ideal für Aluminium, Leiterplatten und andere empfindliche Materialien – ausgestattet mit einem hochentwickelten servogesteuerten System zum Einsetzen von Befestigungselementen sorgt die Haeger® 824™ eDrive™ für präzise Kraftabgabe, hohe Effizienz und gleichbleibende Leistung bei zuverlässiger Langzeitnutzung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen arbeitet sie sauber, was heißt: kein Öl, weniger Lärm und deutlich geringerer Energieverbrauch.

Nächstes Speed-Level mit der Haeger® T-Serie

Ebenfalls auf der EUROBLECH zu sehen ist die Haeger® T-Serie mit Hochgeschwindigkeits-XYZ-Tisch für die automatisierte Montage von Befestigungselementen. Je nach Bedarf mit einem von drei verschiedenen Modellen wird hier die bedienerfreie Verarbeitung von bis zu acht verschiedenen Befestigern an einem einzigen Bauteil ermöglicht. „Für die Unternehmen verschafft dies einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, so Marcus Ritter: „Mit der T-Serie von Haeger® reduziert man die Abhängigkeit von Arbeitskräften, eliminiert Fehler und steigert die Produktionseffizienz.“

Damit immer noch nicht genug. Vom 20. bis 23.10. präsentieren PennEngineering® und Bossard:

  • Haeger® 824™ OneTouch™ 5e-Maschine der 5. Generation“, die in einer Roboterzelle betrieben, was heißt: Die Kombination mit einem Industrieroboter ermöglicht eine automatisierte und völlig autonome Fertigungszelle für die fehlerfreie Platzierung von Befestigungselementen in Blech.
  • Haeger® 824™ WindowTouch® 5e, mit welcher zeitraubende Arbeitsschritte wie mehrfaches Teilehandling, manuelle Zuführung oder fehlende Befestigungselemente der Vergangenheit angehören. Diese Einpressmaschine ermöglicht eine schnellere und einfachere Werkzeugeinrichtung (Werkzeugwechsel in drei Sekunden!) sowie eine zuverlässige Zuführung der Befestigungselemente und einen optimalen Zugang zum Werkstück.
  • Haeger® 824OneTouch 5He Lite besitzt gegenüber der WindowTouch standardmäßig zwei automatische Zuführsysteme und Oberwerkzeugwechsel. Innerhalb von 10 Sekunden kann auf beliebige Werkzeugeinrichtung umgerüstet werden.
  • PEMSERTER® 4 für den rein manuellen Betrieb mit 53kN Einpresskraft.
  • Haeger® 618™ MSPe: Die kleinste Maschine im Programm mit einer Einpresskraft bis zu 53kN gibt es mit oder ohne Festanschlag sowie ohne und mit automatischer Zuführung, letztere kann auch nachgerüstet werden. Optional ist hier das Drehkreuz.
  • Haeger® 824™ MSPe mit allen Merkmalen wie der kleine Bruder 618 plus Festanschlag, größerer Maultiefe (610mm anstatt 456mm) und mit bis zu 72kN Einpresskraft.

Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.

Unsere Experten beraten Sie gerne

Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Overlay
Blaue „Contact us“-Taste auf einer Computertastatur, Symbol für Kontaktaufnahme.