
Individuelle Anpassungen / 8mm Variante mit höherer Durchflussrate und höherem Öffnungsdruck
Es geht vorwärts, aber nicht mehr zurück – oder umgekehrt. Mit dem Rückschlagventil CHECK VALVE® von SFC KOENIG aus unserem Sortiment wird der Fluss von Flüssigkeiten oder Gas nach Bedarf in eine Richtung ermöglicht und in die andere Richtung blockiert („Forward“ in und „Reverse“ gegen die Einbaurichtung) – und zwar „zuverlässig mit garantierter Funktionalität“, wie Aldo Pollinger unterstreicht. Unser Head of PSE (Product Solution Engineering) bei Bossard: „Die KOENIG CHECK VALVE® in den Durchmessergrößen 5,5 und 8mm werden nicht nur 100 Prozent am Ende der Produktionslinie getestet, sie lassen sich auch denkbar einfach installieren und auf Anfrage individuell anpassen.“
Varianten in Öffnungsdruck und Material, mit oder ohne Feder, mit oder ohne Sieb – die Rückschlagventile können dank der einteiligen Konstruktion problemlos in unterschiedlichen Anwendungen wie Kfz-Antriebstechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, medizinische Geräte und Landmaschinen sowie in Pumpen und in verschiedenen fluidtechnischen Anlagen installiert werden.
Dabei punktet der 8mm KOENIG CHECK VALVE® gegenüber seinem 5,5mm-Bruder aufgrund seines größeren Durchmessers mit einer höheren Durchflussrate und einem höheren Öffnungsdruck von bis zu 3 bar. Beide Varianten haben aber laut Aldo Pollinger noch etliche Vorteile mehr vorzuweisen:
- Selbstsichernd, da fest verankert auch in Umgebungen mit starken Vibrationen.
- Da keine zusätzlichen Dichtungsmittel oder Klebstoffe verwendet werden, gibt es keine Verunreinigungen oder Partikel während der Montage.
- Kompatibel mit den gängigsten Hydraulik- und Automobilflüssigkeiten (nur Edelstahl-Komponenten).
- Prozess- und Qualitätskosteneinsparungen durch den Wegfall von Gewinden (Bearbeitung, Arbeitsaufwand, Werkzeuge).
- Einteiliges Design im Vergleich zur Verwaltung mehrerer Teile für ein internes Rückschlagventil.
- Filter (Screen), der verhindert, dass Partikel in das Rückschlagventil gelangen und dessen Funktion beeinträchtigen.
- Bei dem Restricted CHECK VALVE® wird das Rückschlagventil mit einem Restriktor kombiniert, was heißt: Der Rückfluss wird verhindert und gleichzeitig der Durchfluss begrenzt.
Mehr Informationen zum Thema Dichtungstechnologie und KOENIG CHECK VALVE® finden Sie auf unserer Webseite unter nachfolgenden Links.
Dichtungstechnologie KOENIG CHECK VALVE®