Die Bossard AG ist als Prüflaboratorium für mechanische Verbindungselemente, mechanische und physikalische Werkstoffprüfungen nach der Norm (ISO / IEC 17025) akkreditiert. Den detaillierten Geltungsbereich finden Sie auf der Homepage der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS.
ISO / IEC 17025 STS 0370Akkreditierung
Akkreditierte Prüfstelle
Verzeichnis
In unserem akkreditierten Prüflaboratorium können diverse Produkttests vorgenommen werden. Eine Übersicht finden Sie im STS-Verzeichnis:
Geheimhaltungsvereinbarung
Um eine unerlaubte Offenlegung oder Veröffentlichung von vertraulichen Informationen zu verhindern, verpflichtet sich die akkreditierte Prüfstelle STS 0370 der Bossard AG wie folgt:
Beschwerden
Auf Anfrage aller interessierten Parteien stellt das akkreditierte Labor gerne den Prozess zum Umgang mit Beschwerden zur Verfügung.