Die Tradition der Innovation

Bossard ecosyn®

Mit der ecosyn®-Produktlinie haben wir innovative Verbindungslösungen entwickelt. Diese qualitativ hochwertigen Verbindungselemente sind wirtschaftlich („eco“) und auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt („synchron“). Smarte, sichere und effiziente Qualitätsprodukte, basierend auf unserem innovativem Engineering. Dies nennen wir vereinfachtes und effizientes Arbeiten. Dies nennen wir ecosyn®.

  • ecosyn® drill
  • Anwendungen
  • Vorzüge
Bossard ecosyn®-drill

Die hochwertige Bohrschraube ist besonders für die Verwendung bei Aluminium- oder verzinkten Stahlblech-Konstruktionen geeignet.

Bossard ecosyn®-drill

Beispiele für Anwendungsgebiete:

  • Metallblechkonstruktionen im Allgemeinen
  • Heizungs- und Lüftungskanäle
  • Elektrische Haushalts- und Küchengeräte
  • Fahrzeug-Karrosserie-Konstruktionen
  • Fensterrahmen und Jalousien
  • Verkleidungen
  • Treibhäuser und Wintergärten
  • Kabinen
Bossard ecosyn®-drill
  • Kein Bohr- oder Gewindeschneidwerkzeug erforderlich
  • Keine Körnung
  • Keine Versatzprobleme mit vorgebohrten Löchern
  • Keine zusätzlichen Sicherungselemente erforderlich
  • Schnelle Installation
  • Wirtschaftlich

  • ecosyn® MRX
  • Anwendungen
  • Vorzüge
Bossard ecosyn®-MRX

Neben Aluminium können auch Stahlbleche und rostbeständige Dünnbleche durchbohrt werden. Dank der Wärmebehandlung stehen ecosyn® MRX-Schrauben für eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit.

 

Bossard ecosyn®-MRX

Beispiele für Anwendungsgebiete:

  • Metallblechkonstruktionen im Allgemeinen
  • Heizungs- und Ventilationskanäle
  • Weisswaren
  • Karrosseriebau
  • Fensterrahmen und Storen
  • Fassadenbau
  • Treibhäuser und Wintergärten
  • Kabinenbau

Hinweis:
Die Verwendung eines martensitischen, vergüteten Chromstahls in aggressiven Umgebungen sollte mit Vorsicht erfolgen, da die Gefahr von Spannungskorrosion besteht.

Bossard ecosyn®-MRX

  • Höhere Festigkeit als A2 oder A4
  • Kein Anfressen im Gewinde, auch nicht bei Verwendung in rostbeständigen Dünnblechen
  • Keine Flächenkorrosion
  • Hohe Bohrleistungen
  • Korrosionsbeständige Verbindungen sind wirtschaftlich und bieten höchste Sicherheit

  • ecosyn® fix
  • Anwendungen
  • Vorzüge
Bossard ecosyn®-fix

Diese Schraube wurde besonders für Verbindungen in Elektrogeräten und in kleinen sowie grösseren Haushaltsgeräten konzipiert.
Weitere Informationen »

Bossard ecosyn®-fix

Beispiele für Anwendungsgebiete:

  • Elektronische Geräte
  • Blech-Anwendungen
  • Fahrzeugbau
  • Haushaltsgeräte
Bossard ecosyn®-fix

  • Ein Verbindungselement anstelle von mehreren:
    • Kosteneinsparung in Beschaffung und Lagerung
    • Kürzere Vorbereitungszeiten für die Montage
    • Kürzere Montagezeiten
    • Zuführung in Schraubautomaten möglich
  • Zuverlässige Verbindungselemente
  • Ohne zusätzliches Sicherungselement:
    • Vibrationsfest 
    • Setzerscheinungen werden durch eingebaute Federwirkung kompensiert
    • Optimale Auflage bei Lang- und großen Durchgangslöchern
    • Hohes Losbrechmoment
    • Glatte Tragefläche reduziert Gefahr der Beschädigung von zerbrechlichen Oberflächen
    • Reduzierte Gefahr von Spaltkorrosion

  • ecosyn® plast
  • Anwendungen
  • Vorzüge
Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast ist die ideale Lösung für alle Arten von Thermoplasten.

 

Bossard ecosyn®-plast
  • Lange Haltbarkeit von Schraubenverbindungen unter verschiedenen Bedingungen bei unterschiedlichen Thermoplast-Anwendungen.
  • Optimierte Gewindegeometrie für eine geringere Spannungserzeugung auf die Verbindungen
  • Selbstsperrend, keine zusätzlichen Sicherungselemente erforderlich
  • Hohe Vorspannungserzeugung
  • Hohes Losbrechmoment und hoher Zugwiderstand der Schraube
  • Hohe Montagesicherheit durch geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
  • Minimaler Verlust von Vorspannung durch vergrößerte Kontaktoberfläche unter dem Schraubenkopf

  • ecosyn® grip
  • Anwendungen
  • Vorzüge
Bossard ecosyn®-grip

Die ideale Schraube mit integrierter Verliersicherheit und hoher Schockbelastbarkeit.


ecosyn®-grip: Dauerhaftigkeitstest bestätigt Qualität »

Bossard ecosyn®-grip
  • Karosseriebau
  • Innenauskleidungen
  • Abdeckungen
  • Anlagebau
  • Fahrzeugverkleidungen
  • Blechkonstruktionen
  • Hausinstallationen
  • Profilverbindungen
  • Schrankbau
  • Transportanlagebau
  • Führungsschienen
Bossard ecosyn®-grip
  • Losdrehsicher ohne Zusatzelemente
  • Grosse Flächenabdeckung bei großen
  • Durchgangslöchern
  • Prozesssicher und automatisiert zu verarbeiten
  • Elegantes Kopfdesign
  • Volle Tragfähigkeit einer 8.8 Schraube
  • Verminderte Setzerscheinungen durch verringerte Anzahl Trennfugen im Vergleich zu einer Schraube mit zusätzlicher Sicherungsscheibe

 


Die Bossard ecosyn® Produkte waren vor der Markennamen-Änderung unter folgenden Bezeichnungen bekannt:

  • ecosyn® drill: eco-drill®
  • ecosyn® MRX: Marutex®
  • ecosyn® fix: eco-fix®
  • ecosyn® plast: eco-syn®
  • ecosyn® lubric: eco-lubric®