Bossard Coating

Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine Systemlösung für mechanisch belastete Verbindungselemente und Bauteile wie Schrauben, Muttern oder Scheiben. Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz.

Vorteile

  • Kleine Reibwertstreuung
  • Schutz gegen Kontaktkorrosion
  • Gute Gleiteigenschaften und somit Schutz gegen Festfressen
  • Keine Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften
  • Keine Gefahr einer Wasserstoffversprödung
  • Schmierung geht nicht vergessen



Tribologische Trockenbeschichtungstypen im Überblick:
Ecosyn

ecosyn®-lubric Black/Silver

ecosyn®-lubric ist eine leistungsfähige Trockenschmierung und die einfache, saubere, sichere und wirtschaftliche Lösung für eine rationelle Montage.

Produktmerkmale
  • Hervorragende Reibwerte, kleine Streuung
  • Saubere, umweltschonende Beschichtung
  • Einfaches Handling zur Kostenreduktion
  • Hohe Montagesicherheit in Herstellung und Wartung
Mehr Info: E-shop
AF573

Bossard Coating AF 573

AntiFriction – für anspruchsvolle, reibungsmindernde Bedingungen bei hohen Druckbelastungen, bewährte Gleitfunktion mittels MoS2 und hohe Temperaturbeständigkeit.

Produktmerkmale
  • Hohe Druckbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Für grosse und kleine Dimensionen geeignet
  • Sehr gute Gleiteigenschaften

AF559

Bossard Coating AF 559

AntiFriction – für anspruchsvolle, abriebfeste Anforderungen bei prozesssicheren gewindefurchenden Verschraubungen in Aluminium mithilfe von synthetischen Festschmierstoffen.

Produktmerkmale
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Verschraubung in Aluminium möglich ohne Festfressen

CL 048/049

Bossard Coating CL 048/049

CleanLine – für den Einsatz von Trockenschmierstoffen bei sensitiven Verbindungsstellen mit unbedenklichen Substanzen bei gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakten mit Lebensmitteln oder Trinkwasser.

Produktmerkmale
  • Spezifische chemische Zusammensetzung
  • Gute Haftfestigkeit
  • Niedrige Verschleissrate
  • Vertretbare technische Sauberkeit in der Verpackung

TC 588

Bossard Coating TC 588

TopCoat – eine dünne Wachsdeckschicht für gute Gleiteigenschaften bei gewindefurchenden Schrauben und rostbeständigen Kleinschrauben ohne Gefahr eines Festfressens.
Durch die Beschichtungsapplikation bei Raumtemperatur auch einsetzbar bei Muttern mit Polyamideinlage.

Produktmerkmale
  • Kein «Festfressen» bzw. Kaltverschweissen
  • Prozesssichere Erstmontage
  • Aushärtung erfolgt bei Raumtemperatur
  • Mögliche Direktverschraubung mit gewindefurchende Schrauben

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.