Prozessoptimales Anheben von Lasten - mit Sicherheit.

 

Kugeltragbolzen und Gewindetragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente, mit denen auch schwere Lasten schnell und sicher angehoben werden können. Der bewährte Kugeltragbolzen ist bereits bekannt und hat sich vielfach im industriellen Einsatz bewährt. Der Gewindetragbolzen hingegen ist eine echte Weltneuheit: Zur Befestigung im Werkstück wird damit nur noch ein passendes metrisches Gewinde benötigt.



Funktionsweise des Gewindetragbolzens von HalderFunktionsweise des Gewindetragbolzens

  1. Der bewegliche Schäkel am Tragbolzen wird zurückgeklappt.
  2. Per Knopfdruck zieht sich das Traggewinde zurück und kann in das Muttergewinde eingeführt werden.
  3. Durch das Lösen des Knopfes verankert sich das Traggewinde mit dem Muttergewinde.
  4. Der Gewindetragbolzen muss von Hand bis Anschlag eingeschraubt werden.
  5. Die Last kann angehoben werden; dank des beweglichen Schäkels auch aus verschiedenen Winkeln.

 

Ihre Vorteile

- max. Traglast 840kg bei M16
- Es wird nur ein passendes Gewinde benötigt
- Einfache Montage per Knopfdruck, ohne Einschrauben
- 85 % Zeiteinsparung bei der Montage und Demontage im Vergleich zu Ringschrauben
- Problemlose Wiederverwendbarkeit
- Sicheres Anheben aus verschiedenen Positionen/Winkeln
- Zertifizierte Sicherheit nach TÜV Süd/CE



Die Produkt- und Verwendungssicherheit wurde vom TÜV Süd mit CE-Kennzeichnung geprüft.

Safety First

  • Die Produkt- und Verwendungssicherheit wurde vom TÜV Süd mit CE-Kennzeichnung geprüft.
  • Jedem einzelnen Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
  • Ein Sicherungssteg verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen.
  • Es gibt zwei korrosionsgeschützte Ausführungen.



Verfügbare Ausführungen

Verfügbare Ausführungen Halder Gewindetragbolzen

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.