Die einfachen Schnellbefestigungslösungen basieren auf der Klipptechnik, die speziell auf den Industriemarkt ausgelegt ist. Anwendungsbereiche umfassen unter anderem weisse Waren, Elektroindustrie, Transportwesen, Energien, Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Möbel. Plattenprodukte wie Blechklammern, Schnappklemmen, Randmuttern und Schnappmuttern sind kostensparende Lösungen, da mit ihnen Teile ersetzt werden, die zahlreiche Montageschritte umfassen oder hohe Wartungskosten aufweisen. Darüber hinaus tragen Bedienkomfort, Normierung, eine solide Montagegeschwindigkeit und Qualität zu einem zuverlässigen Montageprozess bei.

Merkmale:

  • Komplettlösungen für die Optimierung von Montageprozessen
  • Effizienzsteigerung und Kostensenkung
  • Vibrations- und Lärmminderung
  • Platzsparend und wartungsfreundlich

  • Kantenclipse
  • Eigenschaften
ARaymond Kantenclipse
Zur Befestigung mit Spannkraft am Plattenrand, für eine schnelle, einfache Montage ohne Werkzeug
ARaymond Kantenclipse
  • Manuelle Montage
  • Bohrloch-frei, schraubenfrei
  • Sowohl Metall-Metall- als auch Metall-Kunststoff-Baugruppen verfügbar

  • Schnappklemmen
  • Eigenschaften
ARaymond Schnappklemmen
Schnappmontage für die Bereiche Innenverkleidung, IPCC, Säulen im Automobilbau
ARaymond Schnappklemmen
  • Weder Werkzeuge noch Schrauben notwendig
  • Unsichtbar montiert
  • Optimale Balance zwischen Steckgenauigkeit und Ausdrückkraft
  • Wartungsfreundlich
  • Mehrfache Montage-/Demontagezyklen

  • Blechmuttern
  • Eigenschaften
ARaymond Blechmuttern
Unter anderem Muttern mit U-Form für Steuerpaneele von Verkleidungen, Fahrwerk, Antrieb
ARaymond Blechmuttern
  • Schnelle Verbindung von Platten, einfach und sicher
  • Schnellere Montagezeit für selbstsichernde Muttern
  • Toleranzmanagement bei Bohrloch-Fluchtungsfehlern oder Plattenverformungen
  • Klemmteil und integrierte Führungslasche
  • Leicht, einfach zu montieren

  • Selbstsichernde Schnappmuttern
  • Eigenschaften
ARaymond selbstsichernde Schnappmuttern
Die Sonderkonstruktion mit S-Form verfügt über ein Klemmteil für die Befestigung von Metallblechen.
ARaymond selbstsichernde Schnappmuttern
  • Zum Verschrauben oder schraubenfreien Verbinden in Metallen oder Kunststoffen
  • Selbsthaltend, rutschfest
  • Klemmteil
  • Für eine grosse Bandbreite von Plattendicken einsetzbar
  • Kann jegliches IPCC-Zubehör ersetzen
  • Leicht, einfach zu montieren

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.