Im weiteren Sinne umfasst das Schweissen alle Prozesse, bei denen ein festes Medium geschmolzen und während des anschliessenden Härtens mit einem zweiten Bauteil verbunden wird. Dabei handelt es sich meistens um einen Werkstoffverbund, z. B. durch das Schmelzen von Metallen. In einigen modernen Prozessen wird nur einer der beiden Verbundstoffe geschmolzen, beispielsweise mittels Ultraschall, wobei die Verformung zu einer positiven Verbindung mit dem zweiten Bauteil führt.

Die Bolzenschweisstechnik wird zum Verschweissen von Verbindungselementen wie Gewindebolzen, Schweissstiften, Flachsteckern und Isoliernägeln auf metallischen Oberflächen eingesetzt. 

Der grosse Vorteil dieser Technik liegt in der kurzfristigen lokalen Erwärmung während des Setzvorganges: Veränderungen an Werkstoff und Geometrie werden auf ein Minimum beschränkt und Verfahren wie Bohren, Stanzen, Gewindeschneiden, Verkleben oder Vernieten sind nicht erforderlich. Für eine sichere und zuverlässige Montage bieten wir zudem eine grosse Auswahl von hochmodernen Schweissmaschinen.

 

Wir liefern Schweissbolzen und -produkte verschiedener Marken, darunter:

fasteks welko

Bolzenschweisssysteme

 MultiMaterial Welding

Mechanische Verbindungen im Ultraschall-Verfahren

 Soyer

Bolzenschweisssysteme

 

Die hier aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.