Selbstsichernde Verbindungselemente für geschraubte Verbindungen verfügen über spezielle Eigenschaften zur Aufrechterhaltung der Klemmkraft der Baugruppe, selbst unter grossen Belastungen. Besonders relevant ist dies für sicherheitskritische Anwendungen, bei denen ein Losdrehen oder Verlieren des Verbindungselementes erheblichen Schaden verursachen kann.

Unser umfangreiches Portfolio zuverlässiger Marken umfasst Sicherungsscheiben, Sicherungsmuttern und multifunktionale Schrauben mit speziellen Eigenschaften, die Schraubverbindungen vor dem Lösen schützen. Die folgenden Mechanismen sind am gängigsten:

  • Sicherung durch Reibung 
  • Sicherung durch Profilierung
  • Sicherung durch Federelemente

Neben diesen mechanischen Lösungen kann die Selbsthemmung auch durch spezielle Klebstoffe und Beschichtungen wie Tuflok erzielt werden. Die optimale Lösung gegen ein Lösen variiert stark von Anwendung zu Anwendung. Wir freuen uns, Sie bei Ihrer Herausforderung zu unterstützen!

 

Wir liefern selbstsichernde Verbindungselemente verschiedener Marken, darunter:

Dubo®

 
Sicherungs- und Dichtringe

ecosyn®-grip


Linsenkopfschraube mit gezahntem Flansch

INBUS RIPP®


Zylinderschrauben mit geripptem Flansch

 Nord-Lock

Keilsicherungsscheiben

ONDUFLEX


Federscheiben

 

Palnut®


Sicherungsmuttern

Quicklock®


Wellen - Nabensicherungen

Rip-Lock™


Sicherungsscheiben

Schnorr®

Sicherungsscheiben

Seal-Lock®


Dichtmuttern selbstsichernd

Serpress®


Sicherungsmuttern Ganzmetall

Spring-Stop®


Sicherungsmuttern Ganzmetall

Starlock®


Sicherungsscheiben für Wellen ohne Nut

TREP®


Tellerfedernpakete

Twolok®


Kombi-Sechskantmuttern

Vargal®


Sicherungsmuttern Ganzmetall

VERBUS RIPP®


Sechskantschrauben mit geripptem Flansch/Sechskant-Rippenmuttern
 

VERBUS TENSILOCK®

 
Sechskant-Sperrzahnschrauben/Sechskant-Sperrzahnmuttern

Vistop®


Klemmscheiben


















































 

 

 
 
 

Die hier aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.