Als Systemanbieter liefert Bossard ein umfangreiches Angebot an High-End-Geräten für alle relevanten Bereiche der Verbindungstechnik. Diverse Geräte mit mechanischem, hydro-pneumatischem und elektronischem Antrieb sowie weitere Werkzeuge sind verfügbar.

Eventuell sind nicht alle hier aufgeführten Produkte in Ihrem Land verfügbar Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

 

Haeger®-Pressen für Einpressbefestiger
self-clinching-fastners-2

Das Einpresssystem von Haeger® basiert auf einer komplett hydraulischen Mechanik und kann je nach Anforderung und Aufgabe modular ausgerüstet werden. Die SingleTouch-Technologie ermöglicht das exakte und prozesssichere Fügen von PEM® Einpressbefestigern.

> Produktinformationen

PEMSERTER®-Pressen für Einpressbefestiger

Unabhängig von den gestellten Anforderungen an die Verarbeitung, garantiert das PEMSERTER® Maschinenprogramm ein optimales Einsetzen aller PEM-Einpressbefestiger.

Produktinformationen

Setzgeräte für Blindniete
blind-rivets
Blindniete lassen sich sowohl manuell als auch automatisch verarbeiten. Die Stückzahl der Bauteile ist dabei ein wichtiger Indikator für die Wahl der richtigen Verarbeitungsmethode.
Setzgeräte für Schwerlastbefestiger
structural-blind-fasteners
Im Schwerlastbereich sorgen auf Höchstleistung ausgerichtete Geräte und Maschinen für die optimale Verbindung von Befestiger und Werkstoff.
Setzgeräte für Magazinblindniete
speed-fasteners
Die Setzgeräte für Magazin-Blindniete überzeugen mit ihrer schnellen Setzgeschwindigkeit von bis zu einem Niet pro Sekunde und einer hohen Zugkraft.
Setzgeräte für Blindnietmuttern
blind-rivet-nuts
Bossard bietet das für jede Anwendung passende Montagesystem zur sicheren Installation von Blindnietmuttern.
Setzgeräte für Gewindeeinsätze
thread-inserts
Die präzisen Eindrehwerkzeuge von Bossard sorgen für den sicheren Halt aller Gewindeeinsätze vom Typ Tappex, Filtec, Lockfil, Kato, Keensert und Fasteks.
Setzgeräte für Drahtgewindeeinsätze
wire-thread-inserts
Für das manuelle, maschinelle und automatische Ein- und Ausdrehen von Drahtgewindeeinsätzen bietet Bossard eine große Auswahl an passenden Gewindebohrern und -formern.
Setzgeräte für Dichtungstechnologie
sealing-technology
Zum Einbau der KOENIG EXPANDER steht eine Vielzahl an Setzwerkzeugen mit entsprechender Ausrüstung zur Verfügung.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.