Das Einpresssystem von Haeger® basiert auf einer komplett hydraulischen Mechanik und kann je nach Anforderung und Aufgabe modular ausgerüstet werden. Die SingleTouch-Technologie ermöglicht das exakte und prozesssichere Fügen von PEM® Einpressbefestigern.

Vorteile:

  • Leitsungsstark
  • Zuverlässig
  • Flexibel
  • Sicher
  • Modulare Aufrüstung
  • Komplett betriebsbereit vormontiert

FLEXIBLE EINPRESSMASCHINEN VON HAEGER®


Modell 618 MSPe
Modell 618 MSPe
  • Maximale Druckkraft von 53 kN.
  • Festanschlag-System (optional).
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselemente (optional).
  • TPS-Steuerung und Werkzeugregal.
  • TIS-Drehkreuz (optional).
Modell 824 MSPe
Modell 824 MSPe
  • Maximale Druckkraft von 72 kN.
  • Festanschlag-System (Serienausstattung).
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselemente (optional).
  • TPS-Steuerung und Werkzeugregal.
  • TIS-Drehkreuz (optional).
Modell 824 WindowTouch 4e
Modell 824 Window Touch 4e
  • Maximale Druckkraft von 72 kN (optional aufrüstbar auf 90 kN).
  • Werkzeugwechsel in 3 Sekunden statt 3 Minuten bei kleineren Modellen.
  • Neue T-Halterung schafft Präzision in der Ausrichtung.
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselement (Serienausstattung).
  • Integrierte Werkzeugaufbewahrung.
  • TIS-Drehkreuz (Serienausstattung).
Modell 824 OneTouch 4e LITE
Model 824 OneTouch 4e LITE

Alle Vorteile der 824 WindowTouch 4e. Plus zusätzliche Ausstattung:

  • zweites automatisches Zuführsystem und Werkzeugwechsel
  • Innerhalb von 10 Sekunden kann auf beliebige Werkzeugeinrichtung umgerüstet werden.
Modell 824 OneTouch 4e
Modell 824 OneTouch 4e

Alle Vorteile der 824 WindowTouch 4e Plus zusätzliche Ausstattung:

  • Automatischer 4-Stationen unter-Werkzeugwechsler
  • Automatischer 4-Stationen ober-Werkzeugwechsler
  • 4-fach automatisches Zuführsystem für Einpresselemente

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.