Funktionsbeschichtungen

Funktionsbeschichtungen sind Systemlösungen für mechanisch belastende Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern.
Diese Beschichtungsarten werden durch verschiedene Applikationsverfahren aufgebracht und können je nach Beschichtung die Funktion als Losdreh-, Verliersicherung oder haltende, dichtende Wirkung übernehmen.

Vorteile
  • Integrierte Sicherheit
  • Rationelle Sicherheit
  • Hohe Sicherungswirkung
  • Verhindert Schraubenverlust
  • Unverlierbare Bestandteile der Verbindung


Funktionsbeschichtungen im Überblick
Precote®

precote® – klebende Beschichtung

precote® Mikroverkapselung ist eine grifffeste klebende Beschichtung. Beim Einschrauben in das Gegengewinde brechen die Mikrokapseln auf. Dabei wird der in den Kapseln enthaltene Klebstoff und Härter freigesetzt. Der Klebstoff härtet aus.

Produktmerkmale
  • Losdrehsicherung nach DIN267 Teil 27
  • Für fast alle Werkstoffe und Oberflächen
  • Schnelle Aushärtung
  • Nicht mehrmals anwendbar
  • Beständigkeit gegen Öle, Fette, Hydraulik- und Kühlflüssigkeiten usw.
  • Bis zu 4 Jahre lagerfähig
Mehr Info: E-shop

TufLok® – klemmende Beschichtung

TufLok® ist zur Sicherung und Dichtung von Schraubverbindungen. Die Gewindeteile erhalten eine hochelastische, abriebfeste Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt, es entsteht eine dichte, vibrationssichere Verbindung.

Produktmerkmale
  • Verliersicherung
  • Für fast alle metallischen Werkstoffe
  • Keine Aushärtezeit – sofort belastbar
  • Mehrmals verwendbar
  • Beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin und die meisten Verdünner 
  • Unbegrenzt lagerfähig
Mehr Info: E-shop

Nyplas® – Unterkopfbeschichtung

Die weiche Unterkopfbeschichtung Nyplas® ist eine Kunststoffbeschichtung (modifiziertes Plastisol), die an Schrauben oder sonstigen Gewindeteilen direkt unter dem Kopf, dem Flansch oder am Gewindeauslauf angebracht wird. Der Einsatz von mit der Hand aufgebrachten Scheiben, Dichtungen oder O-Ringen entfällt.

Produktmerkmale
  • Dichtung/Geräuschdämmung unmittelbar nach dem Verschrauben
  • Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen
  • Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich
  • Sehr gute Dichteigenschaften
  • Gebrauch von O-Ringen, Scheiben, usw. entfällt
  • Lange Lebensdauer, kein Schrumpfen oder Austrocknen
Mehr Info: E-shop

Nyseal® – Unterkopfbeschichtung

Die universelle Unterkopfbeschichtung Nyseal® ist eine universelle Kunststoffbeschichtung (Polyolefin), die an Schrauben oder sonstigen Gewindeteilen direkt unter dem Kopf, dem Flansch oder am Gewindeauslauf angebracht wird. Der Einsatz von mit der Hand aufgebrachten Scheiben, Dichtungen oder O-Ringen entfällt.

Produktmerkmale
  • Ausgezeichnete Dichtungswirkung
  • Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen
  • Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich
  • Verhindert Kontaktkorrosion unter dem Schraubenkopf
  • Keine zusätzlichen Unterlegscheiben oder Dichtungen nötig
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
Mehr Info: E-shop

Nystay® – fixierende Beschichtung

Die Ringbeschichtung Nystay®, zum Halten  ist eine Vorbeschichtung aus Kunststoff (Grundstoff Polyolefin), die direkt auf den Schaft oder das Gewinde von Verbindungselementen auf gebracht wird, um sie während des Transportes oder der Montage in der jeweiligen Applikation oder Montagegruppe zu sichern.

Produktmerkmale
  • Haltesicherung
  • Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen
  • Wiederverwendbar
  • Ungiftig und umweltfreundlich
  • Verkürzt die Montagezeiten beim Endanwender
  • Kann überall am Schaft oder Gewinde eines Verbindungselements positioniert werden
Mehr Info: E-shop

Weitere Informationen:

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.