Kontaktieren Sie uns für eine Anfrage 
(PEM® wird nur in jenen Ländern vertrieben, für welche entsprechende Vertriebsrechte vorliegen)

  • Extreme Belastbarkeit auch in dünnen Blechen ab 0,5 mm
  • Keine spezielle Bearbeitung der Bohrung nötig
  • Kein Nachschneiden des Gewindes
  • Ideal auch für beschichtete Oberflächen
  • Hohe Positionsgenauigkeit

 

PEM® Einpressmuttern
Self-clinching nut

Die Einpressmuttern verfügen über hohe Verdreh- und Ausreisskräfte. Sie sind in verschiedenen Schaftängen erhältlich.

Geeignet sind die Einpressmuttern für metallische Werkstoffe, teilweise sogar für den Einsatz in VA-Bleche.

Das Teilespektrum beinhaltet auch beidseitig nicht überstehende Muttern, geschlossene Teile, Muttern mit Gewindesicherung sowie Miniaturausführungen. Parallel gibt es eine Produktlinie für das Einpressen in Printplatten.

PEM® Einpressbolzen mit & ohne Gewinde
PEM® Self-clinching pins

Die einpressbaren Bolzen für Durchgangslöcher sind nach dem Einpressen kopfseitig bündig. Dabei ist kein zusätzliches Verstemmen oder Anschweissen nötig.

Einsetzbar in metallische Werkstoffe, teilweise auch in VA-Bleche.

Schwerlastbolzenausführungen mit Kopfüberstand bieten noch höhere Verdreh- und Durchzugskräfte. Spezielle Bolzen für den Einsatz in Sacklöcher erlauben "unsichtbare" Montage.

PEM® Einpressbuchsen

Einpressbare Buchsen für Durchgangslöcher sind nach dem Einpressen kopfseitig bündig. Dabei ist kein zusätzliches Verstemmen oder Anschweissen nötig.

Einsetzbar in metallische Werkstoffe, teilweise auch in VA-Bleche.

Verdrehschutz ist über den Sechskantkopf gewährleistet. Spezielle Buchsen für den Einsatz in Sacklöcher erlauben "unsichtbare Montage". Verfügbar in offener und geschlossener Ausführung.

PEM® Distanzhalter

Einpressdistanzhalter für "Schlüsselloch"-Montage sind einsetzbar in metallische Werkstoffe. Sie ermöglichen schnelles Anbringen und Lösen von Bauteilen.

PEM® SMT-fähige Gewindeträger

Diese Gewindeträger sind gegurtet und speziell für Printplattenbestückung einsetzbar.

Einsatz über Verlötung sowohl in durchkontaktierte wie auch nicht plattierte Bohrungen. Die Gefahr der Printplattenbeschädigung ist über dieses Verfahren ausgeschlossen.

Verfügbar mit oder ohne Klebepunkt. 

weitere PEM® Befestiger

Im PEM® Sortiment finden Sie

  • Einpress-Befestigungsringe und -Verbinder
  • Einpress-Schnellverschlussschrauben
  • Einpress-Stromleitpins
  • Rundeinnietmuttern
  • Schweissmuttern
  • Einpress-Schnellverschlussschrauben

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.