Ob neue Mitarbeitende, neue Produktionsprozesse oder kleine Losgrößen / Lose verschiedener Aufträge – die Montageschritte werden dank der grafischen Schritt-für-Schritt Anleitung effizient und korrekt ausgeführt. Die Arbeitsschritte werden automatisch dokumentiert.

 

Die digitale Montageanleitung wird von Ihnen erstellt oder durch ERP-Integration automatisch aus dem Kundenauftrag generiert. Die zentrale Erstellung und Verwaltung der Anleitungen ermöglicht, die Komplexität der Produktvariationen stark zu reduzieren und effizient Änderungen vorzunehmen. 

Der Montageprozess ist dokumentiert, die Prozessdaten lassen sich jederzeit abrufen. Das bedeutet Qualitätssicherung und lässt Prozesse optimieren.

 

Durch die Visualisierung der Montageschritte wird die Ausbildung des Personals und die Belastung durch verschiedene Montagearbeiten drastisch reduziert. Montagefehler können praktisch auf 0 gebracht werden.

Die Montageanleitung wird in der Produktion direkt über Touch-Bildschirme, Datenbrillen oder Projektion auf die Arbeitsfläche visualisiert.

Die interaktive Anleitung, heruntergebrochen auf einzelne Arbeitsschritte, erlaubt auch Rückmeldungen von der Arbeitsstation, zum Beispiel für die Optimierung von Prozessen. Mitarbeitende fühlen sich sicher und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Anstehende Montageaufträge werden aus der ERP Datenbank am Montagearbeitsplatz angezeigt. Die Montage wird Schritt-für-Schritt anhand der grafisch dargestellten Anleitungen durchgeführt. Jeder Arbeitsvorgang wird bewertet und führt bei korrekter Ausführung zum nächsten Schritt. Die Freigabe elektrischer Werkzeuge wird genau gesteuert. Jeder Arbeitsgang wird gezählt, bewertet und dokumentiert.

 

Digitale Montageanleitung

Die Vorteile der digitalen Montageanleitung:

  • Wissen von Fachkräften erfassen und speichern
  • Schnelle Einarbeitung von Mitarbeitern durch dynamische Montage-Anleitung
  • Sicherstellung der Qualität auch bei Varianten oder unter Zeitdruck
  • Gesichertes Verbauen der richtigen Teile
  • Prüfvorgänge während der Montage vermeiden Nacharbeiten 
  • Jeder Arbeitsschritt ist protokolliert

 

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.