Mitarbeiter durch Montageprozess führen

Eine der grössten Verluste in der manuellen Produktion sind die Suchzeiten. Durch das gezielte Führen der Mitarbeitenden durch den Montageprozess können Suchzeiten massiv reduziert werden.

Vorteile von geführten Mitarbeitern

  • Erhöhte Produktivität da immer klar ist, wo das nächste Teil liegt
  • Reduktion von Montagefehlern durch Reduktion der Verwechslungsgefahr
  • Zusätzliche Sicherheit bei den Montagemitarbeitern, das richtige Teil zu verwenden
Pick by Light Anwendungen

Pick by Light Anwendungen

Die Pick by light Anwendungen zeigen dem Mitarbeiter mit der integrierten Lichtanzeige, in welchem Fach die Bauteile für den Arbeitsschritt zu entnehmen sind. Dabei kann der Prozess über einen Taster, über Touchfunktion am Licht oder auch über einen integrierten Sensor quittiert werden. Gerne stellen wir Ihnen ein Paket für Ihre Bedürfnisse zusammen.

Smart Factory Assembly-Team kontaktieren

Ambos Drehturm-System

Ambos Drehturm-System

Der Ambos Drehturm dreht die Bauteile in der richtigen Reihenfolge zum Montagemitarbeiter hin. Die integrierte Lampe zeigt, wann das Bauteil entnommen werden soll. Die Entnahme kann entweder über einen Bestätigungstaster oder mittels Gewicht quittiert werden (Bsp. Entnahme von 10 Schrauben a 10g - System quittiert bei 100g Entnahmegewicht). Zusätzlich bietet das Ambos-System eine Inventarfunktion, die alle Bauteile zählt und eine Auswertung liefern kann.

Kontaktieren Sie un für weitere Informationen

Bitcube für Schraub-Bits

Bitcube für Schraub-Bits

Bei Verschraubungen kommen oft verschiedene Antriebe in der gleichen Baugruppe vor. Die Bits müssen während des Montageprozesses gewechselt werden. Der Bitcube bietet eine optimale Lösung, um diesen Prozess zu vereinfachen. Der nächste Arbeitsschritt (Schraubschritt) wird nur freigegeben, wenn das richtige Bit entnommen ist und alle anderen Bits in der Vorrichtung stecken. So kann sichergestellt werden, dass die Schraubantriebe nicht beschädigt werden.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Gesture Kamera-Systeme

Gesture Kamera-Systeme

Gesture Kamera-Systeme bieten die Möglichkeit, die Bewegungen des Montagemitarbeiters mitzuverfolgen und über einen angehängten Projektor Informationen auf den Arbeitsplatz zu projizieren. Ebenfalls können Videosequenzen abgespielt und die Positionierung von Teilen (oder Teile selber) auf ihre Richtigkeit überprüft werden (auch als Shadowboard bekannt).

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.