Lösungen für die Digitalisierung der Montage

Modularer Aufbau – von der Montagestation zur Produktionslinie

Wählen Sie den Grad der Digitalisierung Ihrer Prouktion, welcher für Sie am gewinnbringsten ist  von einer oder mehreren Arbeitsstationen für die sichere Montage bis zu "configure to order" Prozessen, also ein automatisierter Prozess von der Kundenbestellung bis zur Montage, inklusiv Speicherung aller qualitätsrelevanten Produktionsdaten. 

 

Die Lösung ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Je nach Lösung können Sie folgende Optionen nutzen:

 

  

Smart Fastening
 

  

ELAM basic
 


ELAM pro 

  

ELAM enterprise
 

Workshop

Intelligente Schraub- und Nietgeräte

Qualitäts-Datenbank

Intelligente Werkzeuge und Hilfsmittel

 

Digitale Montageanleitung

 

Produktionsstatistiken

 

Vernetzte Montagesysteme

 

(✔)*

Netzwerk-Integration

 

 

Anbindung ERP

 

 

 

* max. 3 Arbeitsstationen

 

Smart Fastening

Smart Fastening bietet die Möglichkeit, die Schraub- und Nietgeräte in ein System zu integrieren, das die generierten Daten in eine Datenbank abspeichert. Zusätzlich beraten wir Sie für die Auswahl der Tools und deren Programmierung und Integration.

 

ELAM basic

ELAM basic bietet den optimalen Einstieg in Assistenzfunktionen mit einer digitalen Montageanleitung.

Die «basic»-Lizenz erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Stationen zusammen arbeiten zu lassen. Diese Arbeiten unabhängig im Verbund zusammen, ohne Anbindung oder Integration in das Netzwerk. So können kleine Linien einfach und schnell digitalisiert werden, ohne grosse IT-Projekte starten zu müssen.

In der einfachsten Konfiguration liefern wir einen Industriecomputer mit diversen Schnittstellen für die Integration von Werkzeugen und Montagehilfsmitteln, einen Touch Bildschirm und einem Scanner. Diese Grundkonfiguration können Sie mit zusätzlicher Hardware wie etwa Pick to Light-Systemen oder Schraubsystemen ergänzen.

 

Ihre Vorteile:

  • Digitale und grafikbasierte Arbeitsanweisungen
  • Intuitiver, schneller und effizienter Arbeiten
  • Zufriedene und informierte Mitarbeiter
  • Kontrollierte Montage / Qualitätssicherung
  • Prozesse sicher ausführen und auswerten
  • Fehlerraten sinken; Suchzeiten entfallen
    Produktivitätssteigerungen um bis zu 20 %

 

Proof of Concept - "ELAM basic"
Das Proof of Concept ermöglicht reelle Produktionserfahrungen mit dem Leistungsangebot von Smart Factory Assembly zu machen. Das Modell bietet ein schnell implementierbares, risikoloses und betreutes Umsetzen für Sie. Das Ziel ist es, den Mehrwert des Systems zu erfahren und herauszufinden, wie Smart Factory Assembly Sie in Bezug auf eine "lean" Produktion weiterbringen kann. Ein Proof of Concept bietet Ihnen den optimalen Rahmen, um Smart Factory Assembly in Ihrer Produktionsumgebung ausgiebig zu testen und den Nutzen für sich zu erkennen.

Factsheet Proof of Concept jetzt downloaden

ELAM pro & ELAM enterprise

Mit den "ELAM pro" und "ELAM enterprise" Lizenzen bieten wir eine Vielzahl von Assistenzfunktionen und eine sichere Steuerung der Prozessabläufe.

Durch das präzise Vorgeben von Abläufen und Prozessen werden die Fehlerraten stark reduziert. Für komplexe und anspruchsvolle Smart Factory Anlagen erstellen wir ein System, die aus Server, Arbeitsstationen und Werkzeugen bestehen. Die Systemarchitektur wird in Abstimmung mit IT und Prozesstechnik der Produktion definiert. Die «enterprise» Lizenz bietet zudem die Möglichkeit, ein ERP-Systeme anzusteuern und den Informationsaustausch zu gewährleisten. Dabei können alle Einzelarbeitsplätzen, in Linien, mit mobilen Arbeitsstationen oder mit fixen Arbeitsplätzen erfolgen.

Das Ziel ist es, die Arbeitsplätze miteinander zu vernetzen und so ein digitales Abbild der Produktion zu erhalten. Durch eine ERP Integration, welche die "ELAM enterprise" Lizenz bietet, könne Informationen direkt mit dem ERP System ausgetauscht werden. Stücklisten, Arbeitsaufträge oder relevante Produktionsinformationen werden direkt ausgetauscht und synchronisiert.

 

Ihre Vorteile mit einer ERP-Integration ("ELAM enterprise")

  • Automatische Auftragseintaktung gemäss Vorgaben ERP
  • Produktionsvortschritt / Produktionsdaten werden automatisch im ERP synchronisiert
  • Abgleich von Stücklisten: Bauteile werden für die Arbeitsanweisung vom ERP gesteuert
  • Configure to order: automatisiertes Erstellen der Montageanleitung 

 

ELAM pro & ELAM enterprise

 

In einem Gespräch erfahren Sie schnell und einfach, welches Angebot für Sie passt.

Kontaktieren Sie uns

 

Statement von ZIEHL-ABEGG SE, Produktionsplaner:

« Mit dem System können wir über 100 Varianten wirtschaftlich in One-Piece-Flow fertigen, neue Varianten leicht selbst einpflegen und bestehende Varianten ändern, was uns sehr wichtig ist. Die Akzeptanz des Systems bei den Mitarbeitenden ist hoch und auch neues Personal kann problemlos an der Fertigungsinsel eingesetzt werden.»

 


Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.