Akquisition von Torp Fasteners abgeschlossen

Januar 26, 2015

Die Bossard Gruppe hat die am 18. Dezember 2014 angekündigte Übernahme von Torp Fasteners abgeschlossen. Mit der Akquisition des norwegischen Anbieters festigt Bossard die Position in Skandinavien entscheidend. Bossard hat einen 60 %-Anteil übernommen, während 40 % bei den bisherigen Eigentümern und beim Management verbleiben. Hinsichtlich des Kaufpreises haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Torp Fasteners hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Anbieter hochwertiger Befestigungslösungen einen Namen gemacht. Das Angebot des norwegischen Unternehmens entspricht der Ausrichtung der Bossard Gruppe, die sich zusehends auf Markenprodukte und hochwertige Spezialteile fokussiert. So finden sich im Sortiment von Torp Fasteners komplexe Befestigungslösungen aus Kunststoffen. Auch anspruchsvolle Lösungen in der Niettechnik, Spezialschrauben und Verschlüsse für unterschiedliche Verwendungszwecke gehören zum Produktangebot. Mit seiner ausgewiesenen Kompetenz ist das Unternehmen in der Lage, Kunden bei der Produktentwicklung ab einem frühen Planungsstadium zu begleiten und zu unterstützen.

Die Kontinuität im Unternehmen ist dadurch gewahrt, dass die bisherigen Eigentümer und das Management weiterhin einen 40 %-Kapitalanteil halten und mit dem Unternehmen verbunden bleiben. Der norwegische Anbieter erwirtschaftet einen Jahresumsatz von umgerechnet 9 Mio. CHF und beschäftigt 16 Mitarbeiter.

Medienmitteilung als PDF

Diese Seite teilen

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.