SB-bolte i varmgalvaniseret til bærende stålkonstruktioner EN 1090 / EN 15048

juni 29, 2016

Med virkning pr. 1. juli 2014 er det for alle bærende stålkonstruktioner under EN-1090-1 et lovkrav, at konstruktionerne bærer CE-mærket.

Vi har nu fuldt lagerprogram i alle gængse dimensioner, og kan levere fra dag til dag i hele Danmark.

I akutte tilfælde – og ved montagearbejde på Sjælland – kan man afhente varen på vort lager i Skovlunde.

 

Normer:

ISO 4014/4032 med delgevind

ISO 4017/4032 med fuldt gevind

Dimensioner som ikke lagerføres skaffes hurtigt efter nærmere aftale.

Skiver beregnet til  SB-bolte kan leveres i HV200 og HV300

 

Se vor brochure nedenfor for yderligere information.

Del denne side

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.