Widerstandskraft inmitten der COVID-19 Pandemie
In einem ausserordentlich anspruchsvollen Marktumfeld hat sich die Bossard Gruppe im ersten Quartal 2020 gut behauptet: Per Saldo ging der Umsatz um 5,7 % auf 218,9 Mio. CHF zurück, was jedoch wesentlich dem stärkeren Schweizer Franken geschuldet war. In Lokalwährung fällt der Umsatzrückgang mit 1,8 % deutlich weniger stark aus. Gut gehalten hat sich insbesondere das Europageschäft, wo der Umsatz in Lokalwährung mit einem leichten Rückgang von 0,2 % praktisch auf dem Niveau des Vorjahres lag. In Asien, wo die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie im ersten Quartal am deutlichsten zu spüren waren, stellen wir vor allem in China erste Anzeichen einer Marktnormalisierung fest.
In Europa erzielte die Bossard Gruppe im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 133,1 Mio. CHF nach 138,9 Mio. CHF im Vorjahr. Mit einem leichten Minus von 0,2 % in Lokalwährung fiel der Umsatz in der Vergleichsperiode jedoch nur unwesentlich tiefer aus. Positiv zu dieser Entwicklung hat die im vergangenen Juli getätigte Akquisition von Boysen beigetragen. Die COVID-19 Pandemie hat das Geschäft in Europa in den vergangenen Wochen zusehends geprägt. Um diese Herausforderungen aufzufangen, setzt die Gruppe derzeit verschiedene Massnahmen um, damit die operative Leistungsfähigkeit erhalten und die Liquidität gesichert werden kann. In diesem Kontext wurde unter anderem in der Schweiz Kurzarbeit eingeführt. Im Rahmen dieser Massnahme werden die Mitarbeitenden, welche von der Kurzarbeit betroffen sind, mit einer Lohnreduktion von maximal 4 % konfrontiert. Um ein Zeichen zu setzen, haben sich Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie das Management auch zu einer 4-prozentigen Lohnreduktion verpflichtet.
Amerika – gebremste Umsatzerosion
In Amerika sah sich Bossard bereits im zweiten Halbjahr 2019 mit viel Gegenwind konfrontiert.
In diesem Jahr belief sich der Umsatz in den ersten drei Monaten auf 54,0 Mio. CHF,
was einem Minus von 7,1 % (in Lokalwährung: -4,3 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht;
hingegen nahm der Umsatz gegenüber dem Schlussquartal 2019 um 5,5 % zu. Mittlerweile
ist aber auch in dieser Marktregion deutlich zu erkennen, dass die Behörden ihre Massnahmen
zur Bewältigung der COVID-19 Pandemie verschärfen. Die getroffenen Massnahmen
betreffen in zunehmendem Masse auch unsere Kunden. Dementsprechend zeichnen sich
auch in dieser Marktregion im zweiten Quartal und möglicherweise darüber hinaus herausfordernde
Wochen ab.
Asien – respektabler Leistungsausweis
Nach einer langen Phase ununterbrochenen Wachstums sah sich Bossard in Asien – als
direkte Folge der COVID-19 Pandemie – einem Nachfragerückgang ausgesetzt. Der
Umsatz ging im ersten Quartal um 9,7 % auf 31,8 Mio. CHF zurück, wesentlich bedingt
auch hier durch den stärkeren Schweizer Franken. In Lokalwährung betrug der Rückgang
4,5 %. Gemessen an den äusserst schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen wir im
ersten Quartal insbesondere in China konfrontiert waren, bewerten wir das erzielte Umsatzniveau
als respektablen Leistungsausweis. Das Krisenmanagement hat in dieser Phase der
COVID-19 Pandemie funktioniert. Vor allem die frühzeitig getroffenen Massnahmen zum
Schutz unserer Mitarbeitenden, aber auch die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit, haben
sich positiv ausgewirkt. Allen Herausforderungen zum Trotz können wir in Taiwan einen
Rekordumsatz sowie zweistellige Wachstumsraten in Indien und Singapur ausweisen. In
einzelnen Märkten und gerade in China gibt es Anzeichen einer gewissen Normalisierung:
Sowohl Lieferanten als auch Kunden fahren ihre Produktion wieder hoch und werden damit
die Nachfrage nach einer ausgeprägten Schwächephase langsam wieder beleben.
Herausfordernder Ausblick
Insgesamt stellt sich die Bossard Gruppe auf ein schwieriges zweites Quartal ein. Eine
schnelle Erholung von der COVID-19 Pandemie ist derzeit nicht absehbar. Und dies gilt
insbesondere für die europäischen Märkte. Zahlreiche Länder wie Italien, Frankreich,
Deutschland und die Schweiz haben die wirtschaftlichen Aktivitäten drastisch reduziert, was
Auswirkungen auf das Geschäft von Bossard hat und weiterhin haben wird. Dabei ist festzuhalten,
dass die Bossard Gruppe ihre Lieferfähigkeit auf globaler Ebene beweisen
konnte. Die intakte Lieferfähigkeit ist eine Bestätigung an unsere Kunden, dass Bossard ein
zuverlässiger Partner ist, der seinen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Produktionslinien
leistet. Diese Leistungsfähigkeit schafft Vertrauen und wird uns bei wieder anziehender
Nachfrage im Markt entscheidend voranbringen. Positiv stimmt uns auch, dass die von
Bossard ergriffenen Massnahmen zur Krisenbewältigung funktionieren. Wir haben mit dem
ersten Quartal Resultate realisiert, die angesichts der sich ausbreitenden Marktverwerfungen
durch die COVID-19 Pandemie nur bedingt zu erwarten waren.
|
Nettoumsatz 1. Quartal |
Veränderung in % |
|||
|
in Mio. CHF |
2020 |
2019 |
in CHF |
in Lokal- |
|
Europa |
133,1 |
138,9 |
-4,2% |
-0,2% |
|
Amerika |
54,0 |
58,1 |
-7,1% |
-4,3% |
|
Asien |
31,8 |
35,2 |
-9,7% |
-4,5% |
|
Gruppe |
218,9 |
232,2 |
-5,7% |
-1,8% |