Teknisk information om rust- og syrefaste befæstelseselementer

I denne tekniske information, udarbejdet af Bossards ingeniører, finder du information om rustfaste og syrefaste befæstelseselementer.


Den tekniske information indeholder bl.a. beskrivelser, tabeller og oversigter over de forskellige materialegrupper, bl.a. rustfast austenitisk, ferritisk, martensitisk og duplex stål.


Du finder også information om de forskellige styrkeklasser for rustfaste befæstelseselementer, den kemiske sammensætning for rustfast stål, mærkning af rustfaste bolte mm.  


Du kan med fordel anvende denne tekniske information, når du arbejder med rustfaste befæstelseselementer, f.eks. som ingeniør, produktudvikler eller studerende.




Download som PDF her

Rust- og syrefaste befæstelseselementer
teknisk information

Filstørrelse: 475,6 KB Filtype: PDF Download


Indhold i informationsarket


Den tekniske information indeholder bl.a. tabeller og oversigter med information om:



  • ISO-stålgruppe-betegnelse
  • Materialegrupper
  • Kemisk sammensætning for rustfast stål
  • Kemisk sammensætning for rustfast stål efter materialenummer
  • Karakteristiske egenskaber for austenitisk rustfaste stål
  • Tid-temperatur diagram for interkrystallinsk korrosion i austenitisk rustfast stål
  • Kemisk bestandighed rustfaste austenitisk stål
  • Tekniske argumenter for anvendelse af befæstelseselementer af rustfast austenitisk krom-nikkel-stål A1, A2, A4, A8
  • Mekaniske egenskaber for befæstelseselementer af austenitisk stål
  • Minimum bruddrejningsmoment MB min for bolte af austenitisk stål med gevind M1,6 til M16
  • Retningslinier for 0,2 %-strækgrænse Rp0,2 ved forhøjede temperaturer i % af værdierne ved stuetemperatur
  • Mærkning af bolte og møtrikker