Bardunstrammere med to øjeskruer

BN 293
Produktbillede af Bardunstrammere med to øjeskruer
  1. Produktbillede af Bardunstrammere med to øjeskruer
  2. Teknisk tegning med mål af Bardunstrammere med to øjeskruer
Overlay

1

/2
Produktbillede af Bardunstrammere med to øjeskruer
  • Produktbillede af Bardunstrammere med to øjeskruer
  • Teknisk tegning med mål af Bardunstrammere med to øjeskruer

Bardunstrammere med to øjeskruer

BN 293
Standard
~DIN 1480 ~ČSN 021940
Materiale
Stål
Overflade
elzink blå

Montering

Bardunstrammere med to øjeskruer er ikke designet til høj bæreevne. De omtrentlige belastningsværdier afhænger af materialet (S235JR) og fremstillingsmetoden. Retningslinjerne er i overensstemmelse med DIN1480:1975-09.

Standardværdi - statisk bæreevne

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

Varianter

CAD