Klauke® EKWF 120ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med batterisystem presseområde 6-120 mm²

BN 27771
Produktbillede af Klauke® EKWF 120ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med batterisystem presseområde 6-120 mm²
  1. Produktbillede af Klauke® EKWF 120ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med batterisystem presseområde 6-120 mm²
Overlay
Produktbillede af Klauke® EKWF 120ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med batterisystem presseområde 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med batterisystem presseområde 6-120 mm²

BN 27771
Varemærke
Klauke®
Produktlinje
EKWF 120ML
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympekraft maks. 10 / 40 kN
  • Slaglængde/åbningsbredde 19 mm
  • Krympetid 1 s til 5 s (afhængigt af krympetværsnit)
  • Batterispænding 10,8 V
  • Batterikapacitet 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Batteriets opladningstid ca. 45 min.
  • Omgivelsestemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Innovativ firkantet (kam-)presning – ingen udskiftning af presseindsatser er nødvendig
  • Kun én presning nødvendig (op til en længde på kabelendehylstre på 32 mm)
  • Lukket hoved
  • Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
  • Komfortabel og sikker enhåndsbetjening takket være et ergonomisk 2‑komponent plasthus med blød indlægning
  • Ubesværet arbejde på grund af den lave vægt
  • Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
  • Manuel tilbagekørselsstop (MRS) til positionskontrol ved flere presninger
  • Vedligeholdelsesindikator med LED
  • Egnet til kabelendehylstre, isolerede kabelendehylstre, dobbelt‑kabelendehylstre

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.klauke.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batteridrevne produkter kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj

1 Batteri RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Oplader LGML1 for 10,8 V Li-Ion batterien, 230 V

1 plastkuffert KKML

1 Brugsanvisning

Varianter

Kan anvendes med