Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Til blindnitter og låseringsbolte Ø: 4,8-6,4
- Vægt: 2,5 kg inkl. 5,0 Ah batteri
- Slaglængde: 30 mm
- Trækkraft: justerbar op til 20 kN
- Opladningstid: ca. 45 minutter
- Installationer pr. opladning: ca. 1500-2500 6,4 mm nitter eller 500-1000 låseringsbolte
- Batteridrevet værktøj med elektronisk justerbar trækkraftskontrol
- Høj trækkraft (justerbar) og lang slaglængde for ultimativ alsidighed
- Kan installere hele udvalget af Huck strukturelle og ikke-strukturelle nitter (op til 6,4 mm) samt låseringsbolte (op til 6,4 mm BobTail® / MagnaGrip®)
- Tværkompatibilitet med Huck-næser og Makita 18 V batterier
Sikkerhedsinstruktioner
UN-nummer
UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)
Indhold
1 Batteridrevet nittepistol
2 Batterier Li-Ion 18 V / 5,0 Ah
1 Oplader
1 Plastkuffert