DEWALT® DCF403-B-EU - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, basisværktøj uden batteri / uden oplader

BN 53356
Overlay

1

/2

DEWALT® DCF403-B-EU - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, basisværktøj uden batteri / uden oplader

BN 53356
Produktlinje
DCF403-B-EU
Varemærke
DEWALT®
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til standard nitter med Ø: 2,4-4,8
  • Vægt: 1,6 kg (kun nitteværktøj)
  • Slaglængde: 25 mm
  • Motor: 18 V, børsteløs
  • Trækkraft: maks. 10 kN
  • Nitter pr. minut: 43
  • Antal nitter pr. batteriopladning: op til 800 (Ø4,8) med et 2,0 Ah batteri
  • Anbefalede nitter: POP® og AVDEL® blindnitter
  • Maksimer produktiviteten på arbejdsstedet med værktøjsfrit skift af næse og indbygget opbevaring af næse
  • Let at bruge med hurtig installation af slide-batteri, LED-lys for klart udsyn til applikationen, ergonomisk softgrip-håndtag. En integreret opsamler til nittedorne sikrer, at løse dorne opbevares, mens værktøjet er i brug
  • DeWalt 18V XR®-batterier er kompatible med mere end 250 værktøjer på markede
  • Dette batteridrevet nitteværktøj forbedrer operatørens mobilitet og bærbarhed, så de nemt kan bevæge sig rundt på arbejdspladsen uden de begrænsninger og farer, der er forbundet med en trykluftledning

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Mere information

Kompatibel med batteri DeWalt DCB183 (18 V / 2,0 Ah XR Li-Ion) og oplader DeWalt DCB1104 - medfølger ikke.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet nitteværktøj DCF403, uden batteri

1 T STAK-kitbox

1 Mundstykke hver: ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8

1 Betjeningsvejledning

Varianter