DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret

BN 53357
Produktbillede af DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret
  1. Produktbillede af DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret
  2. Teknisk tegning med mål af DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret
Overlay

1

/2
Produktbillede af DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret
  • Produktbillede af DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret
  • Teknisk tegning med mål af DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret

DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret

BN 53357
Produktlinje
DCF414-2PS-QW
Varemærke
DEWALT®
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til standard nitter med Ø: 4,8-6,4
  • Vægt: 1,6 kg (kun nitteværktøj)
  • Slaglængde: 30 mm
  • Motor: 18 V, børsteløs
  • Trækkraft: maks. 20 kN
  • Nitter pr. minut: 38
  • Antal nitter pr. batteriopladning: op til 300 (Ø6,4) med et 1,7 Ah batteri
  • Europæisk stik
  • Anbefalede nitter: POP® og AVDEL® blindnitter
  • Maksimer produktiviteten på arbejdsstedet med værktøjsfrit skift af næse og indbygget opbevaring af næse
  • Let at bruge med hurtig installation af slide-batteri, LED-lys for klart udsyn til applikationen, ergonomisk softgrip-håndtag. En integreret opsamler til nittedorne sikrer, at løse dorne opbevares, mens værktøjet er i brug
  • DeWalt 18V XR®-batterier er kompatible med mere end 250 værktøjer på markedet
  • Dette batteridrevet nitteværktøj forbedrer operatørens mobilitet og bærbarhed, så de nemt kan bevæge sig rundt på arbejdspladsen uden de begrænsninger og farer, der er forbundet med en trykluftledning

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet nitteværktøj DCF414

2 Batterier DeWalt DCBP034 POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah XR Li-Ion

1 Oplader DeWalt DCB1104 til 18 V Li-Ion-batterier, 230 V

1 T STAK™-kitbox

1 Næsestykke hver: ø4,8/ø6/ø6,4

1 Brugsanvisning

Varianter