STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert

BN 53352
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert

BN 53352
Varemærke
STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinje
ProSet® PB2500
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 2,4-4,8
  • Vægt (inkl. batteri): 1,7 kg
  • Trækkraft: 8,5 kN
  • Slaglængde: 25 mm
  • Batteri: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Opladningstid: 30 min

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet nittepistol med mundstykke til ø 4,8

1 Pose med mundstykke og kæbe til blindnitter på ø 3,2

1 Pose med mundstykke og kæbe til blindnitter på ø 4

1 Batteri DCB183 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)

1 Oplader DCB1104 til 18 V Li-Ion-batterier, 230 Vp>

1 Brugsanvisning

1 Hårdt plastkuffert

Varianter