STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert

BN 33928
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert

BN 33928
Varemærke
STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinje
ProSet® PB3400
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 4,8-6,4
  • Vægt: 2,1 kg inkl. 2,0 Ah batteri, 2,42 kg inkl. 4,0 Ah batteri
  • Trækkraft: 18 kN
  • Opladningstid: 30 min (2 Ah), 60 min (4 Ah)
  • Slaglængde: 30 mm
  • Op til 1000 nitteoperationer pr. opladning

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet nittepistol

1 Pose med mundstykke og kæbe til blindnitter på ø 4,8

1 Pose med mundstykke og kæbe til blindnitter på ø 6,4

2 Batterier DCB182 18 V / 4,0 Ah (72 Wh x 2)

1 Oplader DCB1104 til 18 V Li-Ion-batterier, 230 V

1 Brugsanvisning

1 Hårdt plastkuffert

Varianter