1. Home
  2. Produkter
  3. Specifik befæstelsesteknologi
  4. Befæstelsesteknik til indstøbning og limning på overflader
  5. Tilbehør til forbindelseselementer til indlejring og limning
  6. Beskyttelseskappe
  7. bigHead®

bigHead® S - Dækkapper til bigHeads med udvendigt gevind

BN 26081
Overlay

1

/2

bigHead® S - Dækkapper til bigHeads med udvendigt gevind

BN 26081
Varemærke
bigHead®
Produktlinje
S
Materiale
Plastik

Varianter

Kan anvendes med

BN 26000 | Pladebefæstelse med gevindstag kvadratisk hoved 15 x 15 mm

BN 26000

bigHead® M1/B15 - Pladebefæstelse med gevindstag kvadratisk hoved 15 x 15 mm

Stål, elzink

BN 26101 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 20 mm

BN 26101

bigHead® M1/B20 - Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 20 mm

Stål, elzink

BN 26004 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 23 mm

BN 26004

bigHead® M1/B23 - Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 23 mm

Stål, elzink

BN 26006 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 30 mm

BN 26006

bigHead® M1/B30 - Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 30 mm

Stål, elzink

BN 55844 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt ottekantet hoved Ø 38 mm

BN 55844

bigHead® M1/B38A - Pladebefæstelse med gevindstag rundt ottekantet hoved Ø 38 mm

Stål, elzink

BN 26001 | Pladebefæstelse med gevindstag kvadratisk hoved 15 x 15 mm

BN 26001

bigHead® SM1/B15 - Pladebefæstelse med gevindstag kvadratisk hoved 15 x 15 mm

Rustfrit stål

BN 26102 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 20 mm

BN 26102

bigHead® SM1/B20 - Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 20 mm

Rustfrit stål

BN 26005 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 23 mm

BN 26005

bigHead® SM1/B23 - Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 23 mm

Rustfrit stål

BN 26007 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 30 mm

BN 26007

bigHead® SM1/B30 - Pladebefæstelse med gevindstag rundt hoved Ø 30 mm

Rustfrit stål

BN 26008 | Pladebefæstelse med gevindstag kvadratisk hoved 32 x 32 mm

BN 26008

bigHead® SM1/B32 - Pladebefæstelse med gevindstag kvadratisk hoved 32 x 32 mm

Rustfrit stål

BN 55845 | Pladebefæstelse med gevindstag rundt ottekantet hoved Ø 38 mm

BN 55845

bigHead® SM1/B38A - Pladebefæstelse med gevindstag rundt ottekantet hoved Ø 38 mm

Rustfrit stål