Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Temperaturbestandighed: -55 °C ... +125 °C (kortvarigt +200 °C)
- Brandreaktion: vanskeligt antændelig iht. UL94V-2
- Smeltepunkt: +260 °C
- Halogenfri
Mere information
Det flettede ærme fremstillet af polyamid 6.6 er velegnet overalt, hvor der kræves en mekanisk modstandsdygtighed og en forøget brandbeskyttelse (selvslukkende ifølge UL 94V-2). Tæthed og tykkelse af garn gør det velegnet til de mest krævende opgaver. Test standard: EN 45545-2 HL3 for R23 krav.