TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket

BN 25109
Produktbillede af TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket
  1. Produktbillede af TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket
  2. Teknisk tegning med mål af TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket
Overlay

1

/2
Produktbillede af TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket
  • Produktbillede af TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket
  • Teknisk tegning med mål af TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket

TUBTARA® DPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, rundt skaft, lukket

BN 25109
Hovedform
Fladhoved med sealer under hoved
Varemærke
TUBTARA®
Produktlinje
DPX
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lækagetæthed IPx7 garanteret under producentens testbetingelser
  • Belægning under hoved: Akrylat, turkis
  • Holdbarhed: 4 år (ved 30 °C og 65 % luftfugtighed)

Teknisk information: Download (PDF)

Precote 200 information: Download (PDF)

Mere information

Temperaturbestandighed:

Luft: -50 °C ... +150 °C .

Vand: +100 °C.

Olie, bremsevæske: +150 °C.

Brændstoffer: mgivelsestemperatur.

Glykol/Vand, 50/50: +120 °C

Varianter

CAD