TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, fuldt sekskantskaft, lukket ende

BN 55620
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, fuldt sekskantskaft, lukket ende

BN 55620
Hovedform
Lav profil / lille undersænkhoved med beskyttelse under hoved
Varemærke
TUBTARA®
Produktlinje
HDKX (HHUT/FEKSGUP)
Materiale
Stål
Overflade
elzink

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lækagetæthed IPx7 garanteret under producentens testbetingelser
  • Belægning under hoved: Akrylat, lyseblå
  • Holdbarhed: 4 år (ved 30 °C og 65 % luftfugtighed)

Teknisk information: Download (PDF)

Precote 5 information: Download (PDF)

Mere information

Temperaturbestandighed:

Luft: -50 °C ... +150 °C .

Vand: +100 °C.

Olie, bremsevæske: +150 °C.

Brændstoffer: mgivelsestemperatur.

Glykol/Vand, 50/50: +120 °C

Varianter

CAD