TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende

BN 55621
Produktbillede af TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
  1. Produktbillede af TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
  2. Teknisk tegning med mål af TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
  3. Monteringsillustration for TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
Overlay

1

/3
Produktbillede af TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
  • Produktbillede af TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
  • Teknisk tegning med mål af TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende
  • Monteringsillustration for TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende

TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Blindnittemøtrikker lille undersænkhoved med Precote 5 beskyttelse under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende

BN 55621
Hovedform
Lav profil / lille undersænkhoved med beskyttelse under hoved
Varemærke
TUBTARA®
Produktlinje
HDKX (HUT/ROKSGUP)
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lækagetæthed IPx7 garanteret under producentens testbetingelser
  • Belægning under hoved: Akrylat, lyseblå
  • Holdbarhed: 4 år (ved 30 °C og 65 % luftfugtighed)

Teknisk information: Download (PDF)

Precote 5 information: Download (PDF)

Mere information

Temperaturbestandighed:

Luft: -50 °C ... +150 °C .

Vand: +100 °C.

Olie, bremsevæske: +150 °C.

Brændstoffer: mgivelsestemperatur.

Glykol/Vand, 50/50: +120 °C

Montering

For at opnå en IP67 vandtæt samling, skal det sekskantede hul dannes med en radius. Radius for hver dimension kan findes i produktvarianter under «R».

Varianter

CAD