TUBTARA® HDPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Blindnittemøtrikker fladhoved med Precote 200 sealer under hoved, delvist sekskantskaft, lukket ende

BN 25111
Hovedform
Fladhoved med sealer under hoved
Varemærke
TUBTARA®
Produktlinje
HDPX
Materiale
Rustfrit stål
Materialetype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lækagetæthed IPx7 garanteret under producentens testbetingelser

  • Belægning under hoved: Akrylat, turkis

  • Holdbarhed: 4 år (ved 30 °C og 65 % luftfugtighed)

Teknisk information: Download (PDF)

Precote 200 information: Download (PDF)

Mere information

Temperaturbestandighed:

Luft: -50 °C ... +150 °C

Vand: +100 °C

Olie, bremsevæske: +150 °C

Brændstoffer: omgivelsestemperatur

Glykol/Vand, 50/50: +120 °C

Varianter

CAD