TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket

BN 25095
Produktbillede af TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket
  1. Produktbillede af TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket
  2. Teknisk tegning med mål af TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket
Overlay

1

/2
Produktbillede af TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket
  • Produktbillede af TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket
  • Teknisk tegning med mål af TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket

TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnittemøtrikker undersænket hoved med riller, med forbedret rillet skaft, lukket

BN 25095
Hovedform
Undersænket
Varemærke
TUBTARA®
Produktlinje
UFX KN / SFX KN
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Med øget modstand mod drejning i bløde materialer, såsom aluminium, plast etc.

Teknisk information: Download (PDF)

Montering

Ved anvendelse af blindnittemøtrik med undersænket hoved kræves en korrekt 90° undersænkning.

Efter montagen skal det undersænkede hoved gå min. 0,1 mm over, således at emnet via tilspænding af skruen bliver trykt fast på hovedet, og dermed forhindrer en meddrejen af blindnittemøtrikken.

Varianter