REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse

BN 22319
Produktbillede af REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse
  1. Produktbillede af REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse
  2. Teknisk tegning med mål af REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse
Overlay

1

/2
Produktbillede af REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse
  • Produktbillede af REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse
  • Teknisk tegning med mål af REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse

REIKU® PAABB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version jernbaneanvendelse

BN 22319
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PAABB
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 12
Farve
sort
Udførelse
jernbaneanvendelse
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Omvendt bøjningsstyrke: meget god
  • Belastbarhed: 120 N / 50 mm
  • Slagfasthed: 4 Joule ved -18 ° C, 4 Joule ved + 20 ° C
  • Materiale opfylder højeste krav til brandbeskyttelse i henhold til UL 94 V-0
  • Egnet til jernbanevogne og offentlige anlæg
  • Temperaturområde statisk: -30 ° C ...105 ° C (+150 ° C kortvarig)
  • Modstandsdygtig overfor: alkohol, fedt, mineralolier, dieselolie, benzin.
  • Halogenfri

Mere information

Test standard: EN 45545-2 HL2 til R22, HL3 til R23.

Varianter