REIKU® PA-RAB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

BN 22633
Overlay

1

/2

REIKU® PA-RAB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

BN 22633
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PA-RAB
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 12
Farve
sort

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Let udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: fremragende
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 4 joule ved -18 °C, >4 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde dynamisk.: -5 °C ... +85 °C
  • Temperaturområde statisk.: -40 °C ... +105 °C
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Mere information

For at sikre de bedste materialeegenskaber for polyamid-bølgeformede rør anbefales opbevaring under følgende forhold: Opbevaringstemperatur: +20 °C +/- 5 °C, luftfugtighed: 55 til 75 %.

Varianter