REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version

BN 22624
Produktbillede af REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version
  1. Produktbillede af REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version
  2. Teknisk tegning med mål af REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version
Overlay

1

/2
Produktbillede af REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version
  • Produktbillede af REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version
  • Teknisk tegning med mål af REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version

REIKU® PAREB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse enkel version

BN 22624
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PAREB
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
sort
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Let udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: god
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 2 joule ved -18 °C, >15 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde: -40 °C ... +105 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Mere information

For at sikre de bedste materialeegenskaber for polyamid-bølgeformede rør anbefales opbevaring under følgende forhold: Opbevaringstemperatur: +20 °C +/- 5 °C, luftfugtighed: 55 til 75 %.

Varianter