REIKU® PARRG - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

BN 22630
Overlay

1

/2

REIKU® PARRG - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

BN 22630
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PARRG
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 12
Farve
grå

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Middel udførelse, robotslange
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: meget god
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 5 joule ved -18 °C, >5 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde dynamisk: -30 °C ... +85 °C
  • Temperaturområde statisk: -50 °C ... +140 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Mere information

For at sikre de bedste materialeegenskaber for polyamid-bølgeformede rør anbefales opbevaring under følgende forhold: Opbevaringstemperatur: +20 °C +/- 5 °C, luftfugtighed: 55 til 75 %.

Varianter