REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt

BN 22638
Produktbillede af REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt
  1. Produktbillede af REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt
  2. Teknisk tegning med mål af REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt
Overlay

1

/2
Produktbillede af REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt
  • Produktbillede af REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt
  • Teknisk tegning med mål af REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt

REIKU® PARTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt

BN 22638
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PARTB
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
sort

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Fleksibel udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: god
  • Belastningsevne: -40 °C ... +120 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Mere information

For at sikre de bedste materialeegenskaber for polyamid-bølgeformede rør anbefales opbevaring under følgende forhold: Opbevaringstemperatur: +20 °C +/- 5 °C, luftfugtighed: 55 til 75 %.

Varianter